O objetivo do treinamento é ensinar os processos e as normas importantes para a construção e a avaliação dos sistemas de comando relevantes para a segurança. Esse treinamento aborda a aplicação da EN ISO 13849-1 (norma para comandos relevantes para a segurança) na automação e durante a construção de instalações. Além disso, apresentaremos as exigências decorrentes da norma EN IEC 62061.
Princípios de projeto para sistemas de comando relevantes para a segurança de acordo com a ISO 13849-1 e a IEC 62061
Objetivos
Conteúdos
- Determinações e normas de segurança (introdução)
- Normas para sistemas de comando relevantes para a segurança
- EN ISO 13849-1
- EN IEC 62061
- Abordagem detalhada dos princípios de projeto para sistemas de comando relacionados à segurança
- Cálculo dos níveis de segurança da integridade (Safety Integrity Levels, SIL) e dos níveis de performance (Performance Levels, PL)
Público-alvo
Desenvolvedores, designers e planejadores da estrutura de máquinas e instalações, bem como da tecnologia de comando e de automação.
Vantagens
- Avaliações detalhadas do projeto de segurança
- Arquiteturas e alternativas mais importantes na construção dos sistemas de comando relevantes para a segurança, inclusive com exemplos práticos
- Apresentação das vantagens por meio de um conceito estruturado para a elaboração de sistemas de segurança
- Métodos comprovados para a construção da sua máquina
Top
Locais principais
Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]
Treinamento
Telefone: + 55 11 11 4942-7013
Email: [email protected]