Ferrovia livre para o controle seguro dos desvios

A modernização dita o ritmo

A principal exigência para o retrofit dos controles de desvios das ferrovias e linhas de bonde em várias grandes cidades polonesas foi o aumento da segurança e da confiabilidade. Os sistemas de comando utilizados estavam obsoletos e sujeitos às oscilações de temperatura. Em muitos pontos, apenas era possível passar pelos desvios a 10 km/h, o que prejudicava o cumprimento de um cronograma atrativo. A empresa polonesa ZUE S.A. é especialista na área de modernização de infraestruturas metroferroviárias e assumiu a atualização. E quem estava junto: o sistema de automação já comprovado para os trilhos, PSS 4000. Sendo o coração da solução, ele garante um controle seguro e confiável dos desvios e, graças à sua estrutura modular e ao comissionamento simples, permitiu que o retrofit fosse realizado em paralelo à operação das ferrovias.

Solução robusta e confiável para a infraestrutura metroferroviária

Desde 2017 a ZUE usa o sistema de automação PSS 4000 para o retrofit dos controles dos desvios: a partir de agora, os desvios das ferroviais e linhas de bonde podem ser controlados com segurança em qualquer clima, pois o PSS 4000 é resistente a cargas mecânicas, como condensação e vibrações mais fortes, mesmo em armários de distribuição sem aquecimento graças aos seus módulos termorresistentes e à compatibilidade eletromagnética (EMV). Caso ocorra uma interferência ou um erro, ele pode ser identificado e localizado com facilidade pelo operador com o software de visualização PASvisu. Usando o PASvisu, o operador tem uma visão geral contínua de todos os componentes do sistema e conta com abrangentes possibilidades de manutenção remota. Após o retrofit, os desvios da rede da operadora ferroviária polonesa correspondem ao nível de integridade e segurança SIL 3. Os passageiros também são beneficiados, pois os tempos de viagem nos trechos modernizados são reduzidos em 50%.

Resumo das vantagens

  • Mais segurança: o PSS 4000 conta com as permissões de segurança específicas do padrão metroferroviário
  • Mais confiança: falhas de operação e avarias causadas por desvios posicionados incorretamente são praticamente eliminadas
  • Economia de tempo: a estrutura lógica e clara do sistema de automação acelerou o projeto, desde a engenharia, passando pela operação, até chegar na manutenção

Depoimento do cliente

“A qualidade do produto e a confiabilidade do sistema de automação PSS 4000 são excelentes, e o sistema já está sendo utilizado com sucesso em diferentes variantes por muitos operadores ferroviários. Além disso, a Pilz é conhecida pela rapidez na entrega, pelo suporte de primeira classe e pela consultoria qualificada!”

Tomasz Szczypek, diretor de inovação e engenharia na ZUE S.A.

Sobre a ZUE S.A.

A ZUE S.A., integrante do grupo ZUE, foi fundada em 2002 e é uma das principais empresas no setor de construção de infraestrutura de transporte público da Polônia. A empresa desenvolve conceitos e soluções na área de transporte ferroviário local e municipal. A ZUE S.A. oferece um amplo espectro de serviços nas áreas de renovação e modernização de redes ferroviárias e sistemas de catenária ferroviária. Atualmente a companhia, com sede em Cracóvia, emprega mais de 900 funcionários.

Nosso produto em uso
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
Vendas Internas

R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil

Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Este artigo foi útil?
Abrir o formulário de contacto
Telefone:+ 55 11 11 4942-7013
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório