Eficácia de dispositivos de proteção por meio de distâncias de segurança

Distâncias de segurança

A fim de poder excluir de modo suficientemente rápido um possível perigo, é necessário montar o dispositivo de segurança a uma distância apropriada. Isto visa a proteção dos membros superiores e inferiores.

A distância de segurança (S) é definida pela EN ISO 13855 e depende principalmente dos seguintes fatores:

  • t1= tempo de reação do dispositivo de proteção propriamente dito.
  • t2= tempo de reação da máquina, ou seja, tempo de parada da máquina em reação ao sinal do dispositivo de proteção
  • C= possível aproximação de um local de perigo sem ser detectado pelo dispositivo de proteção, como, por exemplo, a não detecção da passagem das mãos por dois feixes de uma cortina de luz, dependendo da distância destes feixes
  • K= velocidade de aproximação hipotética do corpo humano ou de partes do corpo. Este fator é definido na EN ISO 13855 com 1.600 mm/s para a velocidade do passo e com 2.000 mm/s para a velocidade de passagem das mãos

A distância a ser realizada será então de S = K* (t1 + t2) + C
 

Distâncias de segurança para outros grupos da população

A EN ISO 13857 considera as distâncias de segurança resultantes caso áreas de perigo sejam alcançadas pelos membros superiores e inferiores. Deve ser salientado que esta norma torna claro que, para outros grupos da população ou de pessoas (por exemplo, países asiáticos, escandinavos, crianças), podem valer outros dados antropométricos (tamanho, comprimento dos membros...) e, por consequência disso, pode haver outros riscos. Por isso, principalmente em espaços abertos ou na exportação para outros países, a aplicação desta norma poderá ser limitada.

Norma Título
EN ISO 13857 Segurança de máquinas
Distâncias de segurança contra o alcance de áreas de perigo
para os membros superiores e inferiores

 

Prévia da Safety Distance Calculator da Pilz

Safety Distance Calculator da Pilz:

Calculamos a distância de segurança adequada para você!

Comece direto!
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
Vendas Internas

R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil

Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Este artigo foi útil?
Abrir o formulário de contacto
Telefone:+ 55 11 4942-7013
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório