Proteção de área de perigo com dispositivos de proteção não separadores

Aposte em sensores para o monitoramento de áreas e espaços!

Sensores de segurança ópticos, baseados em scanner e radar

Os dispositivos de proteção não separadores incluem principalmente equipamentos de proteção eletrossensíveis. Eles possuem as seguintes tecnologias: sensores ópticos, como barreiras de luz de feixe único e cortina de luz de segurança ou scanner a laser de segurança. Além dos equipamentos de proteção eletrossensíveis clássicos, incluem-se ainda sistemas de radares seguros para soluções de segurança sem barreiras.

Comum a todas as tecnologias: mais alto nível de segurança, tempos curtos de reação, interfaces de diagnóstico para solução de problemas, configuração e operação simples, bem como recursos de produto robustos para maior disponibilidade. As tecnologias, portanto, combinam segurança e produtividade com facilidade de uso.

Imagem de aplicação com dispositivo de proteção eletrossensível

Resumo de todas as aplicações

Proteção de acessos abertos e pontos de contato

Com cortinas de luz de segurança, você pode monitorar com segurança os pontos de acesso e os pontos de contato abertos nas áreas de perigo. As cortinas de luz são a escolha certa principalmente nas aplicações que exigem intervenção ativa no processo de produção, como para alimentar e descarregar produtos.

As cortinas de luz de segurança são fixadas nos pontos de acesso ou pontos de contato nas áreas de perigo. Com a ajuda de seus raios infravermelhos, elas registram quando pessoas ou objetos estão no campo de proteção. Se um feixe de luz for interrompido, um comando de desligamento seguro será acionado imediatamente. Então, as máquinas e as instalações serão paradas.

Conforme a necessidade, as cortinas de luz PSENopt proporcionam a proteção de dedos, mãos e corpo, conforme a EN/IEC 61496-1/-2. Elas oferecem tempos de reação particularmente curtos e, portanto, podem ser colocadas mais próximas da área de perigo. Para manter a função de proteção e, apesar disso, conduzir material através da cortina de luz, foram desenvolvidas funções ampliadas, como Blanking e Muting. As aplicações de proteção contra contato e para acesso pela parte traseira também podem ser implementadas com cortinas de luz. Os usuários se beneficiam de cortinas de luz que permitem o agrupamento dos campos de proteção sem zonas mortas.

 

Proteção de área de perigo estacionária e móvel

A gama de aplicações de scanners a laser de segurança é diversa: ela vai desde aplicações estacionárias para proteção de área, até proteção de acesso e aplicações com proteção para acesso pela parte traseira (bloqueio de recolocação em funcionamento). Além disso, eles servem para proteger veículos de transporte autônomos (sistema de AGV).   
 
Classificados como produto de segurança da categoria 3 conforme a IEC/EN 61496, os scanners a laser de segurança monitoram áreas bidimensionais. Para isso, um feixe de laser cobre e registra a área a ser monitorada. A distância em relação ao objeto é determinada por meio da medição da diferença de tempo entre a emissão e o retorno do pulso de luz. Para detectar objetos em diferentes direções, o laser é desviado por um espelho giratório e é coberta uma área circundante de 275° ao redor do scanner.

Os espaços protegidos podem ser configurados de maneira flexível, pois várias zonas separadas podem ser monitoradas simultaneamente com apenas um scanner. Também é possível alternar entre um grande número de configurações. 

Monitoramento de área protegida em áreas difíceis de aplicação

Os sensores ópticos geralmente atingem seus limites durante o monitoramento de áreas de perigo com altos requisitos em termos de robustez e condições ambientais adversas. Este é, por exemplo, o caso no processamento de metal e madeira ou em aplicações externas. Devido ao princípio de medição, os sistemas de radar apresentam vantagens evidentes. O monitoramento volumétrico por radar FMCW (onda contínua modulada por frequência, do inglês "frequency modulated continuous wave"), operando na faixa de 24–24,25 GHz, apresenta baixa sensibilidade a influências externas, como poeira, sujeira, chuva, luz ou projeção de faíscas.

Com a tecnologia de radar, podem ser implementadas aplicações até SIL 2, PL d e Categoria 3. Mesmo com fortes flutuações de temperatura, os sistemas de radar são caracterizados pela alta disponibilidade. Vários sensores conectados em série emitem feixes de radar e avaliam as reflexões que mudaram com o tempo. Desta forma, podem ser detectados obstáculos móveis na área protegida.

A configuração do espaço de proteção pode variar dependendo do tamanho da área a ser monitorada. Sensores baseados em radar são particularmente adequados para todas as aplicações com proteção para acesso pela parte traseira (bloqueio de recolocação em funcionamento) em ambientes hostis, como durante o trabalho de soldagem em uma célula robótica. A área de aplicação também inclui a proteção de aplicações fixas ou proteção de acesso à área de aplicação.

Sensores ópticos, baseados em câmera e baseados em radar em comparação

Tecnologia Princípio de medição, função Aplicações Vantagens
Cortina de luz de segurança
  • Laser ou infravermelhos
  • Detecta objetos estáticos
  • Monitoramento de áreas 2D
  • Instalação estática
  • Proteção de entrada e acesso
  • Proteção dos locais de carregamento manual
  • Proteção para acesso pela parte traseira
  • Proteção dos dedos
  • Grande alcance
  • Tempos curtos de reação
  • Funções ampliadas: muting, blanking e cascata
Scanner a laser de segurança
  • Laser
  • detecta obstáculos
  • Monitoramento de áreas 2D
  • aplicações estacionárias e móveis
  • proteção de áreas de perigo estacionárias e móveis
  • Proteção para acesso pela parte traseira
  • Proteção de acesso em aplicações verticais
  • nitidez precisa de bordas
  • Tempos rápidos de reação
  • definição precisa das áreas a serem monitoradas
  • Funções adicionais: muting, blanking, conexão em série, avaliação de codificador, troca de setup
Sistemas de radar seguros
  • Radar FMCW: 24GHz (energia eletromagnética)
  • detecta objetos à base de água e metálicos
  • reage ao movimento
  • Monitoramento de volume
  • Proteção para acesso pela parte traseira
  • proteção de áreas de perigo estacionárias e móveis
  • Proteção de acesso 
  • muito robusta contra influências ambientais externas
  • Self Teaching Background (STB)
  • Funções: muting

 

Solução completa para uma interação perfeita

Na implementação da segurança das máquinas, não importa apenas cada componente individual, mas sim a interação entre eles! 

A Pilz oferece suporte na seleção e na integração da solução adequada.
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
Vendas Internas

R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil

Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Abrir o formulário de contacto
Telefone:+ 55 11 11 4942-7013
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório