Flexibilidade extrema e troca de formato rápida caracterizam o levantador de caixas de papelão 1200 s da Sema Systemtechnik: os cortes de papelão colocados são dobrados, colados e fechados em segundos em várias etapas de produção. Uma análise de risco deixou claro que era preciso encontrar uma solução de segurança para quando não há nenhum papelão na frente da abertura de abastecimento. Essa solução precisava ser eficiente e não deveria limitar o operador nem o processo. A SEMA decidiu utilizar a solução certificada pela TÜV-SÜD para abastecimento seguro de caixas de papelão da Pilz. Atualmente, a solução composta por minicontroladores configuráveis PNOZmulti 2 e sensores especiais garante que a abertura de abastecimento do levantador de papelão não coloque em risco a equipe de operação da SEMA.
Esse levantador de papelão somente está aberto para a eficiência
Solução para pessoas e máquinas
Proteção com e sem caixas de papelão
Uma parte da solução para o abastecimento seguro de papelão do levantador de papelão são dois sensores ópticos especiais instalados em cima da abertura de abastecimento, a qual é verificada. Caso eles informem que há “poucos cortes de papelão no abastecimento”, o PNOZmulti 2 aciona uma parada imediata do movimento perigoso. Quando o estoque de papelão é reposto, a máquina pode ser reiniciada após a confirmação. Não são necessários dispositivos de proteção fixos, o que permite que a equipe operacional disponha dos dois lados para realizar um carregamento flexível. Além disso, o relé de segurança PSENcode também faz parte da solução: como alguns recortes são menores do que a abertura do levantador de papelão, um vidro de acrílico sob medida fecha a área que não está coberta. Ele é acionado pelo relé de segurança codificado e seguro contra manipulações. Uma solução completa que aumenta a eficiência dos processos e reduz significativamente os tempos de parada do levantador de papelão.
Resumo das vantagens
- Solução de segurança certificada pela TÜV-SÜD permite um abastecimento seguro e eficiente das embalagens de papelão para PL d e SIL 2
- O controlador de segurança configurável PNOZmulti 2 monitora as funções de segurança
- A solução substitui dispositivos de proteção fixos como túneis, por exemplo
Depoimento do cliente
“Utilizamos apenas o minicontrolador configurável PNOZmulti 2 em nossas instalações de levantamento do caixas de papelão. Normalmente ele precisa monitorar, no mínimo, dez entradas e saídas, às vezes até mais. Em combinação com a proteção de abastecimento, o PNOZmulti 2 é bastante flexível em relação às adaptações e traz um verdadeiro valor agregado para os nossos clientes.”
Sobre a Sema Systemtechnik
A Sema Systemtechnik com sede em Hüllhorst, em Bad Oeynhausen, fabrica máquinas e instalações para as indústria de peças de trabalho e embalagem há mais de 35 anos. Seu enfoque está em máquinas para embalagens, transporte, paletização, içamento e confecção, sobretudo de produtos lácteos com embalagem primária. A empresa de médio porte tem cerca de 100 funcionários e oferece um abrangente portfólio de serviços, da construção, passando pela fabricação até o comissionamento e a integração da linha.
Nosso produto em uso
Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil
Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]