Termoformagem na área segura

O segmento principal da empresa austríaca Senoplast Klepsch é a fabricação das placas e das películas de plástico senosan® coextrusadas para a termoformagem. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG, Senoplast Klepsch & Co. GmbH)

A Senoplast Klepsch fabrica produtos semiacabados de plástico para diferentes áreas de aplicação. O segmento principal da empresa austríaca é a fabricação das placas e das películas de plástico senosan® coextrusadas para a termoformagem. Para um processo de estampagem profunda livre de problemas, a Senoplast Klepsch aposta no sistema de radar seguro PSENradar, que garante aqui o processo de produção de modo “não usual”. Na produção, o foco está, entre outros, na qualidade e na segurança: Para a proteção de pessoas e máquinas, o sistema de radar seguro foi integrado ao comando existente das máquinas de moldagem.

Monitoramento livre de problemas na fase de aquecimento alto

Basicamente, o sensor detecta o ingresso na área perigosa e aciona o estado seguro da máquina. Contudo, aqui a tarefa do sensor é outra: monitorar a área de máquina e garantir que o operador não saia dela. Isso porque o processo de estampagem profunda deve ser obrigatoriamente monitorado para garantir que, em caso de problemas, possa ocorrer uma intervenção imediata. Se o sistema não percebe nenhum movimento por um tempo predefinido, o aquecimento da instalação de estampagem profunda é desativado e o processo de moldagem é automaticamente encerrado. A parametrização, assim como o ajuste do sistema de radar, é realizada sem problemas com o software PSENradar System Configurator, previsto para isso.

Basicamente, o sistema de radar seguro PSENradar detecta o ingresso na área perigosa e aciona o estado seguro da máquina. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG, Senoplast Klepsch & Co. GmbH)

Resumo das vantagens:

  • A robustez do sistema de radar em relação a influências externas (como calor) possibilita o monitoramento seguro da área de proteção
  • Utilização flexível da aplicação do sistema de radar: tanto como área de advertência para objetos que se aproximam quanto como instância de advertência para o abandono não permitido da área de advertência
  • Conversão segura e econômica de máquinas e instalações existentes

Citação

“Com o sistema de radar, máquinas que já estavam em operação conosco havia mais de 30 anos puderam ser levadas, de modo seguro, a um novo patamar. Conseguimos combinar, sem problemas, a solução com a tecnologia de relés instalada, o que nos fez poupar não somente muito tempo, mas também custos.”

Martin Scharler, gerente da oficina elétrica

Sobre a Senoplast

Logotipo da Senoplast

A empresa austríaca Senoplast Klepsch & Co. GmbH é líder em tecnologia na fabricação altamente complexa de placas e películas de plástico para as mais diversas áreas de aplicação, desde a indústria automotiva até a mobiliária. Assim, essa empresa inovadora fundada em 1956, com locais de produção na Áustria, no México e na China, faz envios atualmente para cerca de 60 países em todo o mundo.

O produto na aplicação

Top
Locais principais

Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Vendas Internas

R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil

Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Este artigo foi útil?
Abrir o formulário de contacto
Telefone:+ 55 11 11 4942-7013
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório