Segurança sustentável simplesmente incorporada ao assoalho

Além disso, quando se trata da manutenção das máquinas, a fabricante de assoalhos Scheucher faz planos de modo sustentável. Por isso, a empresa realizou uma modernização completa de uma de suas fresadoras existentes na própria produção, tendo como objetivo uma solução de segurança continuamente sustentável. A Scheucher ficou impressionada com a abordagem integral da Pilz: um serviço completo, desde a verificação técnica de segurança das máquinas até a integração do sistema e a verificação, passando pela análise de risco. 

Solução segura e específica do setor

Originalmente, apenas a correia transportadora da fresadora seria trocada, algo “totalmente inofensivo”. Mas, como o controlador já não atendia às normas atuais, a Scheucher decidiu, pensando na sustentabilidade, fazer uma renovação completa: modernizar em vez de adquirir outro. Por outro lado, a abordagem de solução contínua deveria levar em consideração os desafios individuais do setor de processamento de madeira: o perigo de incêndio aumentado pela alta emissão de faíscas; a máquina deve estar segura e acessível o tempo todo. Com a unidade de botões PITgatebox e o sistema de portas de proteção PSENmlock, a área de perigo da fresadora é isolada, mas o travamento foi instalado de modo invertido, deixando a máquina acessível. Grades de luz PSENopt II adicionais completam essa solução específica do setor. Além disso, a modernização economiza cerca de 80% de energia: Onde antes funcionavam 10 motores sem carga, agora funcionam aqueles que são necessários de modo ativo.

Resumo das vantagens

  • Modernização em um só lugar: desde a verificação técnica de segurança até a integração do sistema e a verificação, passando pela análise de risco.
  • Solução específica do setor: o travamento é instalado de modo invertido. Desta maneira, a máquina pode ser acessada a qualquer momento.
  • Vantagem sustentável: a conversão faz a fresadora economizar cerca de 80% de energia.

Depoimento do cliente

Sobre a Scheucher Holzindustrie GmbH

São marcas registradas da Scheucher os assoalhos de madeira de carvalho, cerejeira ou nogueira, e dentre eles criações de produtos muito especiais. A empresa familiar austríaca, do sul da região de Steiermark, produz há várias décadas, com 250 funcionários e uma tradição centenária, assoalhos exclusivos para o mercado mundial, entre outros, para suítes de hotéis, lofts, restaurantes, bares ou para a arquitetura de negócios e de congressos. Como fabricante de produtos naturais e duradouros, a Scheucher tem como maior prioridade a proteção do meio ambiente e a preservação dos recursos.

Nossos produtos em uso

Top
Locais principais

Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Vendas Internas

R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil

Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Este artigo foi útil?
Abrir o formulário de contacto
Telefone:+ 55 11 11 4942-7013
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório