Seja para integrar máquinas individuais em uma instalação ou otimizar a segurança das máquinas já existentes, o tempo disponível normalmente é muito limitado. A Pilz ajuda você a implementar e integrar suas medidas de segurança dentro dos prazos necessários.
Integração de sistema para máquinas e instalações
Implementando a segurança rapidamente
O quarto passo para a segurança das máquinas: Integração de sistema
Seus requisitos
Rápida integração das medidas de segurança
Na conexão de máquinas ou adaptação de instalações já existentes, a integração de medidas de segurança desempenha um papel fundamental. Na prática, geralmente há pouquíssimo tempo disponível para a sua implementação. Medidas rápidas e direcionadas são essenciais.
Sem desvios para maior segurança da máquina
É importante que sistemas de segurança e sua respectiva integração não se tornem elementos determinantes de custo nos projetos de automação e segurança. Cuidamos da implementação de suas medidas de segurança como parte da integração do sistema.
Nossos serviços
Ao integrar funções de segurança, nossos gerentes de projeto minimizam ao máximo quaisquer restrições que possam surgir durante o processo de produção. No desenvolvimento de projetos e equipamento com componentes mecânicos, elétricos e hidráulicos, levamos em conta as condições das instalações existentes para evitar tempos de parada.
A integração de sistemas da Pilz compreende as seguintes fases:
- Planejamento e controle de projeto
- Seleção e aquisição dos componentes necessários, como atuadores, sensores e aparelhos de controle
- Projeto e montagem das estruturas mecânicas necessárias
- Projeto e teste dos quadros elétricos necessários
- Instalação dos sistemas elétricos e de controle
- Programação de sistemas de controle e visualização
- Comissionamento do sistema
- Seleção de fornecedores e terceirizados
- Treinamento dos operadores da máquina e do pessoal de manutenção
- Fornecimento da documentação complementar de acordo com o processo estruturado
Resumo das vantagens
Com a nossa rede mundial, realizamos seus projetos de maneira direcionada e oportuna:
- Você delega tarefas a especialistas com muitos anos de experiência em aplicações
- Você implementa seus sistemas de segurança em conformidade com as normas e diretrizes correspondentes
- Você implementa o seu sistema com custos e tempo de inatividade mínimos
O seu próximo passo rumo à segurança das máquinas
Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil
Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]