A HS Robotics projetou uma estação de trabalho móvel para o carregamento e o descarregamento de máquinas CNC. Dependendo das necessidades de produção, ela é movida dentro da fábrica para ser usada em diferentes máquinas-ferramentas. A ilha consiste em uma estação com um carrinho removível para carga e descarga de peças em bruto, um robô colaborativo e um painel de operação. Além de proteger a estação de trabalho móvel, a HT Robotics estava procurando uma maneira de controlar o acesso de três operadores diferentes (o responsável pela manutenção, o supervisor e o operador). Essa tarefa é realizada pelo sistema modular de autorização de acesso PITreader S.
Sistema de autorização de acesso PITreader S: uso na HT Robotics
Autenticação móvel resolvida – grupos de usuários definidos para estação de trabalho móvel
Modularidade para uma solução de segurança móvel
A regulagem do acesso à estação de trabalho móvel da HT Robotics garante que somente a equipe autorizada possa controlar a estação de trabalho móvel. Com o sistema de autorização de acesso PITreader S, evitam-se situações críticas causadas pela operação incorreta. Por exemplo, o técnico de manutenção pode realizar intervenções manuais, o supervisor pode criar códigos e sequências de produção, e o operador pode iniciar ou interromper o ciclo de produção. Além disso, o monitoramento flexível de áreas ao redor da estação de trabalho móvel foi implementado com o scanner a laser de segurança PSENscan: quando um operador se aproxima, o PSENscan o identifica e transmite as informações para ajustar a velocidade do Cobot. Quando a área de trabalho volta a ficar livre, o Cobot retorna à velocidade máxima. O comutador de segurança modular myPNOZ é usado para controlar essas funções, pois essa unidade de avaliação é rápida e fácil de usar. Dessa forma, a HT Robotics oferece a seus clientes uma estação de trabalho flexível, incluindo um conceito de segurança holístico e garantindo a produtividade no carregamento de máquinas CNC.
Resumo das vantagens
- Todos os componentes da solução de segurança são compatíveis com a abordagem flexível da estação de trabalho
- Redução dos tempos de parada, pois somente a equipe qualificada tem acesso ao sistema
- A comunicação de PITreader S é feita via OPC UA com diferentes sistemas
Depoimento do cliente
A aplicação possibilita o uso da máquina por meio de um acesso central. Portanto, o sistema é completamente flexível: com PITreader, é possível mudar a operação da máquina de manipulador para acabamento e controle de qualidade. Em outras palavras, três tarefas em uma única solução.
Sobre HT Robotics
A HT Robotics é uma empresa do grupo Protech com mais de 25 anos de experiência nas diversas áreas de automação industrial, controle de processos industriais e criação de sistemas automatizados com ajuda de robôs colaborativos. Os serviços oferecidos vão desde o aconselhamento técnico para estudos de viabilidade e desenvolvimento de projetos inovadores, até a concepção e o desenvolvimento de aplicações de automação e robóticas, incluindo ainda simulações de processo e prototipagem rápida de componentes.
Nosso produto em uso
Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil
Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]