Flexibilidade na produção é essencial hoje em dia. Máquinas e sistemas precisam ser expandidos ou convertidos para reagir rapidamente às novas oportunidades de mercado. Normalmente, uma atualização ou conversão de máquinas antigas é muito custosa. Utilize o potencial do retrofit! A Pilz é o seu parceiro para aconselhamento sobre a conversão ou a certificação dos seus sistemas ou máquinas. O seguinte também se aplica ao retrofit: a segurança das máquinas precisa continuar a ser garantida.
Fazendo o retrofit ou expandindo as máquinas sem riscos
Utilize as máquinas antigas por mais tempo com o retrofit

Aumente significativamente a sua produtividade com o retrofit das suas máquinas com as tecnologias de última geração! Isso é necessário, pois, após um longo período de uso, podem surgir falhas de segurança nas máquinas e nos sistemas. Medidas de segurança podem, por exemplo, ser manipuladas ou estar ultrapassadas. Muitas vezes a tecnologia de controle e de acionamento também está ultrapassada, apesar de os componentes mecânicos ainda estarem intactos.
Economize usando o retrofit
Retrofits bem planejados e implementados permitem que máquinas antigas sejam equipadas com a tecnologia atual de eletrônica, controle e segurança. Os custos são substancialmente mais baixos em comparação com um novo investimento. O retrofit torna a máquina não apenas segura, mas eleva também a sua produtividade e disponibilidade. O retrofit se pagará em pouco tempo, quando a produção for retomada de maneira eficaz e sem problemas.


A Pilz auxilia você a modernizar seus sistemas e máquinas
Em caso de retrofit, fazemos uma análise abrangente da tecnologia e do sistema. Somente depois é possível decidir quais componentes precisam de retrofit. É preciso observar e implementar possíveis alterações técnicas para a operação segura e econômica, assim como as diretrizes e normas válidas. Via de regra, um retrofit acarreta uma nova avaliação de risco e marcação CE.
A Pilz é especialista nesse serviço. Junto com o operador, estabelecemos os requisitos, fazemos uma avaliação de segurança do estado atual da máquina e desenvolvemos conceitos para fazer o retrofit da máquina.
Automatizando de maneira segura com a Pilz
Pilz do Brasil Automação Segura
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil
Telefone: +55 11 98245-8268 | +55 11 4126-7290
Email: vendas@pilz.com.br
Telefone: 11 11 98677-0184 | 11 98245-8268 | 12 99674-6007
Email: vendas@pilz.com.br
Telefone: + 55 11 96405-8165
Email: techsupport-br@pilz.com