A técnica de segurança confiável para prensas não deve ser apenas flexível e de alta capacidade, mas também econômica. Nós ajudamos você a modernizar suas prensas com técnica de segurança, garantindo uma operação segura. Como parceiro experiente em trabalhos mecânicos, a Pilz acompanha a nova concepção, a modernização e todo o ciclo de vida da máquina para garantir a segurança das prensas.
Prensas
fabricar, modernizar e operar prensas com técnica de segurança
Nova série de normas EN ISO 16092 para a segurança de prensas.
A série de normas EN ISO 16092 contém quatro partes. Na parte 1, são descritos aspectos de segurança para todas as prensas juntas. A parte 2 trata de prensas mecânicas; a parte 3, de prensas hidráulicas; e a parte 4, de prensas pneumáticas. Segundo a diretriz de máquinas, as prensas recaem parcialmente no Anexo IV, ou seja, elas se encaixam na categoria "máquinas perigosas" com um procedimento de conformidade especial, que depende especificamente de normas EN harmonizadas. As partes 1 e 3 da EN ISO 16092 estão harmonizadas desde março de 2019. O período de transição termina, para EN 692 e EN 13736, em setembro de 2021 e, para EN 693, em março de 2021.
- EN ISO 16092-1: Segurança de máquinas operatrizes – Prensas – Parte 1: exigências gerais de segurança
- prEN ISO 16092-2: Máquinas operatrizes – Segurança de prensas – Parte 2: prensas mecânicas. Antecessora: EN 692
- EN ISO 16092-3: Segurança de máquinas operatrizes – Prensas – Parte 3: exigências de segurança para prensas hidráulicas. Antecessora: EN 693
- prEN ISO 16092-4 Máquinas operatrizes – Segurança de prensas – Parte 4: prensas pneumáticas. Antecessora EN 13736.
Mudanças essenciais
- O nível das funções de segurança individuais até hoje era definido pela EN 954-1, já revogada há muito tempo. A série de normas atual contém agora as exigências com o nível de desempenho (Performance Level) necessário conforme a EN ISO 13849-1.
- O modo de acionamento do início de movimentos perigosos foi completamente revisado e recebeu uma nova avaliação quanto à acessibilidade.
- As prescrições para a medição de ruídos foram revisadas.
- A publicação como série de normas foi realizada com uma parte geral independente de acionamento e partes de normas específicas de prensas.
O que a Pilz oferece a você na área de segurança de prensas?
- Mais de 25 anos de experiência na segurança de prensas
- Membro do comitê espelho europeu no DIN com acesso direto ao estado atual das normas
- Soluções de segurança para todos os tipos de prensas: com nossos serviços desde a avaliação de riscos até a avaliação de conformidade internacional
- Realização de avaliações técnicas complexas e intervenções nas respectivas máquinas
- Retrofit das prensas e negócio de máquinas novas
- Implementação de comandos de prensas completos: para novas prensas, assim como para a renovação de instalações existentes
- Produtos: os minicomandos seguros PNOZmulti 2 e o sistema de automação PSS 4000 com módulos especiais e módulos de software para o controle seguro de prensas.
Prensas seguras: com os minicomandos configuráveis PNOZmulti 2
PNOZmulti 2 são comandos de segurança modulares: você tem à disposição dois aparelhos básicos e diversos módulos de expansão para diferentes possibilidades de utilização. Os sistemas de minicomandos podem ser utilizados de maneira extremamente confortável por meio da ferramenta de software livremente configurável. Tanto o hardware quanto as funções de software necessárias podem ser configurados diretamente na ferramenta.
Para o monitoramento de prensas mecânicas, desenvolvemos o módulo de saída semicondutora bipolar PNOZ m EF 8DI2DOT. Ele serve para o controle das válvulas de segurança das prensas, mas também de outros atuadores que devem ser ligados de modo bipolar. O PNOZ m EF 8DI2DOT dispõe de duas saídas de segurança e oito entradas digitais para as quais é possível configurar um tempo de filtro. Aproveite os benefícios de tempos de ciclo curtos, de aprox. 3 ms, e tempos de reação rápidos, de menos de 8 ms. As funções de segurança de suas prensas podem configuradas de maneira simples e rápida com módulos de prensa certificados no PNOZmulti Configurator.
Seja para uma prensa nova ou para a modernização de uma prensa: com uma largura de 22,5 mm, o novo módulo de prensa se adapta a qualquer quadro de comando.
Soluções e conceitos de segurança para todos os tipos de prensas
Desde a estação de trabalho individual comandada manualmente até as vias de prensas completamente automatizadas, oferecemos soluções para todos os tipos de prensas. Para exigências especiais na tecnologia de prensa, a Pilz desenvolveu um mecanismo eletrônico de comando para cames, que aumenta a produtividade e a segurança da prensa em combinação com o sistema de automação PSS 4000. Especialmente para prensas dobradeiras, oferecemos uma solução altamente produtiva com o sistema de proteção e de medição PSENvip.
Retrofit: prolongue a produtividade de prensas antigas
Por meio de retrofits de prensas planejados e concretizados, nossos especialistas equipam até os modelos mais antigos de prensas com as tecnologias elétrica, de controle e de segurança atuais. Prensas excêntricas ou hidráulicas se destacam por uma longa vida útil, por exemplo, graças à base sólida e à mecânica robusta. Depois do retrofit, é possível atender aos requisitos de segurança das prensas, de produtividade e de qualidade por mais 10 a 20 anos.
Suas vantagens para a segurança de prensas
Nossa solução para a segurança de prensas
- Segurança para pessoas e máquinas com alta disponibilidade e flexibilidade ao mesmo tempo
- Maior produtividade por meio de processos de trabalho otimizados e a mais recente tecnologia de controle e sensores
- Tempos reduzidos de paralisação e inatividade
- Prestação de serviços ao longo de todo o ciclo de vida útil da máquina: desde a avaliação de riscos e a certificação CE, até treinamentos especiais para os usuários
- Conceitos de segurança aprovados de acordo com normas e padrões internacionais.
- Sistemas de sensores seguros
- Soluções de comando seguras, descentralizadas e centralizadas
- Monitoramento seguro da tecnologia de acionamento
- Diagnóstico inteligente
- Sistema de proteção e medição PSENvip produtivo e baseado em câmaras (especialmente para prensas dobradeiras)
- Prestação de serviços ao longo de todo o ciclo de vida útil da máquina
Informe-se mais sobre soluções e conceitos de segurança para suas máquinas operatrizes.
Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil
Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]