Proteção flexível para máquinas especiais

Antes que uma nova célula de montagem para amortecedores entrasse em operação em um conhecido fabricante de automóveis, a HAHN Automation, fabricante especializada de máquinas, precisava de um conceito de segurança de alto desempenho. Como parceiro de longa data, a Pilz desenvolveu, para a proteção da célula de montagem, uma solução flexível e baseada na avaliação de risco, que também pode ser transferida para outros sistemas.

Como a solução de segurança necessária para a máquina de montagem automática na Hahn precisava ser flexível e modularmente expansível para sistemas comparáveis, foi escolhido o minicontrolador configurável PNOZmulti 2 da Pilz.

Um conceito de segurança no princípio modular

A célula de montagem da Hahn Automation produz amortecedores na operação de três turnos em ciclos de 20 segundos. Em combinação com o relé de segurança codificado e sem contato PSENcode da Pilz, que é utilizado para detecção da posição, um par de cortinas de luz torna as duas áreas de intervenção seguras.

A análise de risco da Pilz revelou que precisavam ser implementadas medidas de proteção adequadas na célula de montagem para as duas áreas de intervenção e cinco tampas de manutenção. Como a solução de segurança necessária também precisava ser expansível de maneira flexível e modular para sistemas comparáveis, foi escolhido o minicontrolador configurável PNOZmulti 2. Com sua plataforma modular de hardware e um amplo portfólio de módulos de expansão, ele assume as funções de segurança e monitoramento. O minicontrolador pode ser operado com facilidade usando o PNOZmulti Configurator, e todo o conceito de segurança é facilmente implementável em um PC. As áreas de intervenção são protegidas pela chave de segurança codificada e sem contato PSENcode e por um par de cortinas de luz. O sistema de porta de proteção PSENslock, que também é sem contato, é usado para monitorar as portas de proteção. A Hahn Automation também pode transferir esta solução de segurança de alto desempenho para futuras células de montagem de maneira flexível.

Resumo das vantagens:

  • A solução de segurança pode ser expandida de maneira flexível e modular
  • O PNOZmulti 2 cobre todas as funções necessárias com uma plataforma de hardware modular e um amplo portfólio de módulos de expansão
  • Solução composta por controle, sensores seguros e conexão periférica descentralizada que atende aos mais altos requisitos de segurança

Citação:

"Com a Pilz temos um parceiro de longa data em pé de igualdade, que nos fornece suporte confiável para todas as questões de segurança. Nossa equipe de engenharia elétrica é altamente treinada, mas os aspectos que envolvem a norma DIN EN 13849 são muito complexos. Para todas as questões relacionadas a tecnologia, produtos e soluções eficientes, encontramos contatos competentes na Pilz, que trabalham conosco para criar a melhor solução possível para o cliente"

Dirk Scherer, líder da equipe de engenharia elétrica

Sobre a HAHN Automation

A HAHN Automation, parte do Grupo HAHN, é uma empresa internacionalmente ativa com cerca de 800 funcionários em doze unidades no mundo inteiro. A Hahn Automation desenvolve soluções eficientes há mais de 25 anos, especialmente para a automação de processos de montagem e testes. As indústrias-alvo são as indústrias automotiva, de bens de consumo, eletrônica e tecnologia médica.

Nossos produtos em uso
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
Vendas Internas

R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil

Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Este artigo foi útil?
Abrir o formulário de contacto
Telefone:+ 55 11 11 4942-7013
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório