Na área da modernização efetuada em termos eletrônicos e de tecnologia de comando de todo o portfólio de máquinas na Advanced Engineering Industrie Automation, a empresa migrou, quanto à automação, para a tecnologia de comando com base em computadores. Como as áreas de trabalho já estão protegidas por uma estrutura, a Advanced Engineering decidiu-se conscientemente pela recentemente elaborada tecnologia de segurança, no lugar de uma solução de Safety integrada. Também para a “Peelmaster”: Aqui, como em todas as máquinas da fabricante austríaca, o novo relé de segurança modular myPNOZ, em combinação com o sistema de sensores seguros PSEN, vem a ser a solução ideal para o conceito de segurança já implementado com sucesso.
O relé estabelece o padrão de segurança
O myPNOZ como peça central da segurança
O myPNOZ oferece à Advanced Engineering exatamente a modularidade que era procurada: com os módulos de expansão existentes à disposição, todas as aplicações (desligamento de emergência, interruptores de porta de proteção com e sem bloqueio, e grades de luz) nas máquinas podem ser cobertas. Além do myPNOZ, a Advanced Engineering utiliza o sistemas de sensores seguros PSEN, dentre eles os relés de segurança PSENmag e PSENcode, o sistema de portas de segurança PSENslock ou as grades de luz de segurança PSENopt. Esse novo padrão de segurança garante um processo confiável para todas as máquinas fornecidas, mesmo para a removedora de película “Peelmaster”, única no seu gênero. Com a correta configuração da máquina, garante-se uma cota de erros insignificante, bem abaixo de 1%. O processo altamente preciso e elaborado até o mais ínfimo detalhe, mas principalmente muito confiável, da “peeler” é garantido pelo pacote de segurança da Pilz.
Resumo das vantagens
- Solução com otimização de custos: a gama de funções necessária pode ser coberta com apenas um relé de segurança
- Flexibilidade máxima: os módulos de expansão do myPNOZ possibilitam a implementação de todas as aplicações
- O myPNOZ, em combinação com o sistema de sensores PSEN, estabelece um padrão de segurança individual personalizado para todas as máquinas
Depoimento do cliente
A simplicidade foi o principal argumento para nós: o myPNOZ oferece exatamente a modularidade de que precisamos: podemos, com um relé e os módulos de expansão disponíveis, cobrir todas as nossas aplicações. E conseguir, desse modo, um padrão de segurança personalizado de maneira ideal para nossas exigências.
Sobre a Advanced Engineering Industrie Automation
Na sede da empresa austríaca Advanced Engineering Industrie Automation em Hallein, trabalham apenas 25 funcionários: desde o desenvolvimento mecatrônico e a fabricação até a montagem e o comissionamento, passando pela tecnologia de automação com programação de software para comando, visualização, Scada e conexão ERP (Enterprise Resource Planning), todas as competências centrais são internas. O portfólio de máquinas engloba, além de variantes da peeler, dispositivos para o carregamento e o descarregamento e para o manuseio de produtos PCB por meio de braços robóticos, sistemas de amortecimento, além de controladores de linha, para automatização de linhas de produção inteiras.
Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil
Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]