Perigo claramente detectado!

No porto de carga a granel de Antuérpia da produtora de fertilizantes artificiais EuroChem, uma extensa rede de esteiras transportadoras e elevadores garante o transporte dos produtos. O elemento de conexão é uma gigantesca esteira transportadora que também funciona como um sistema de triagem. O desafio aqui é o ambiente hostil. Os pontos de descarga extremamente poeirentos precisam ser limpos regularmente, portanto, a área da máquina deve ser sempre de fácil acesso para os operadores. Ao mesmo tempo, os operadores devem ser protegidos adequadamente, pois os carros de correia, que pesam várias toneladas e estão sempre em movimento, representam um alto risco à segurança. Hoje, o sistema de radar seguro PSENradar garante processos de trabalho seguros e eficientes, mesmo sob essas condições extremas.

Tudo seguro na tela (do radar)

Para a solução segura utilizada, que consiste no sistema de radar e sistema de controle PSSuniversal PLC do sistema de automação PSS 4000 na EuroChem, seis sensores de radar estão instalados em cada um dos seis pontos de descarga na esteira transportadora. Eles detectam de maneira confiável todos os movimentos no ambiente. Cada ponto de descarga tem sua própria unidade de controle, que interpreta os sinais dos sensores e é usada para configurar as zonas de alerta e perigo. O PSS 4000 coleta as mensagens de status de todas as unidades de controle, dos interruptores de parada de emergência e dos interruptores de cabo de aço. E uma torre de sinalização agora indica o estado atual de perigo: se alguém está se aproximando de uma fonte de perigo, se um sensor está encoberto, por exemplo, por um objeto que o desloca, ou se a posição do próprio sensor mudou deliberadamente ou por engano, por exemplo, durante o trabalho de limpeza. Assim, a segurança e os processos eficientes são igualmente levados em conta após a conversão.

Resumo das vantagens:

  • Em ambientes de produção extremamente duros e contaminados, o sistema de radar oferece uma solução poderosa e segura
  • Proteção contra manipulação: o PSENradar também detecta mudanças involuntárias na posição dos sensores
  • Solução segura e completa com tecnologia de controle para monitoramento da área de proteção, incluindo avaliação de conformidade

Citação

"A Pilz foi uma grande ajuda para nós neste projeto, não apenas na elaboração e validação do conceito, mas também na instalação correta dos sensores no local. O uso de sensores de radar é um conceito relativamente novo no setor de segurança. Entretanto, para ambientes de produção complicados como o nosso, estes sensores fornecem uma solução poderosa e durável".

Peter Vermaete, gerente de ativos e produção na EuroChem

Sobre a EuroChem

EuroChem é uma fabricante líder de matérias-primas e fertilizantes especiais com subsidiárias em todo o mundo, incluindo uma unidade de produção na Bélgica. O fertilizante artificial é produzido nas instalações da Antuérpia e depois entregue como mercadoria a granel por via aquática, ferroviária ou rodoviária. A fábrica belga foi construída pela BASF em 1964 e pertence ao Grupo EuroChem desde 2012. 

Nossos produtos na aplicação
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
Vendas Internas

R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil

Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Este artigo foi útil?
Abrir o formulário de contacto
Telefone:+ 55 11 11 4942-7013
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório