Os requisitos de segurança para as máquinas de mineração são altos, e o processo até que a máquina esteja pronta para operar é complexo e longo. Para atender todos os requisitos de segurança necessários, a tecnologia "por trás" deve ser programada, testada e, por fim, instalada na máquina. Para isso, a Sandvik também trouxe a Pilz para a equipe como um parceiro de desenvolvimento de longa data e experiente para a MB670-1 Bolter Miner da Sandvik, que é utilizada na mineração de carvão de câmara longa. O objetivo da fabricante austríaca de máquinas de mineração é assegurar uma proteção confiável contra explosões, entre outras coisas. Atualmente, a solução adotada é o sistema de automação PSS 4000, que oferece o monitoramento seguro de bicos SMS III no Bolter Miner, enquanto o minicontrolador seguro PNOZmulti 2 gerencia funções de segurança, como parada de emergência.
Boa sorte! – Safety para a mineração subterrânea
Perigo de explosão sob controle com segurança
Para excluir completamente qualquer perigo potencial, os valores mínimos prescritos para o fluxo e pressão de água ou pressão de ar devem ser observados durante a pulverização. Em vez do sistema predecessor, o sistema de automação PSS 4000 monitora os bicos ou a máquina, com uma gama otimizada de funções. Por exemplo, os bicos entupidos ou perdidos podem agora ser detectados de forma confiável. Além disso, dependendo da máquina, o PSS 4000 oferece à Sandvik a opção de adaptar a parametrização novamente, ou, se necessário, o próprio usuário final pode fazer isso, dentro de um escopo de parametrização aprovado pela Sandvik. Outra vantagem é que cada máquina pode ser produzida em massa, já que a solução pode ser usada em diferentes tipos de máquinas. O novo sistema de monitoramento de bicos com PSS 4000 pontua assim em termos de operabilidade e confiabilidade operacional, para a Safety subterrânea completa.
Resumo das vantagens:
- Máquinas Sandvik personalizadas: a parametrização é agora flexivelmente adaptável
- Solução de segurança de última geração com PSS 4000 pode ser usada em vários tipos de máquinas da Sandvik e agora permite a produção em série
- O sistema de automação PSS 4000 agora permite o monitoramento completo dos bicos
Depoimento do cliente:
“Como a Pilz é especialista em tecnologia de segurança e tem experiência em processos de aprovação junto às autoridades, foi decidido por nossa parte realizar o projeto "Monitoramento dos bicos SMS III" em conjunto com a empresa".
Sobre a Sandvik
A empresa austríaca Sandvik Mining and Construction G.m.b.H. desenvolve e produz máquinas para construção de túneis e de mineração para o corte de depósitos minerais e de minério e para escavar túneis rodoviários em todo o mundo. A unidade de Zeltweg é o centro de competência para o desenvolvimento, engenharia e produção de máquinas para o corte de rochas e para sistemas móveis de esteiras transportadoras. Com uma história de mais de 170 anos, o local organizacionalmente pertence, como seus produtos e serviços, à área de negócios da Sandvik Mining and Rock Solutions.
Nossos produtos em uso:
Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil
Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]