Ferramenta de software PNOZmulti Configurator

O original para a configuração da sua ligação de segurança para os minicontroladores PNOZmulti

Configurar a ligação de segurança para os minicontroladores PNOZmulti

Com o PNOZmulti Configurator, você configura sua ligação de segurança de maneira bastante fácil no PC. A ferramenta de configuração auxilia no planejamento do projeto, na criação da configuração, na documentação e no comissionamento dos minicontroladores da Pilz.

Na interface de usuário baseada em gráficos conforme o Windows®, todos os elementos para a ligação de segurança estão disponíveis na forma de símbolos ou em menus de seleção. Durante a configuração da ligação de segurança, a ajuda online está disponível com a documentação. Depois da conclusão, a ferramenta controla a ligação para detectar eventuais fontes de erro.

A partir da versão 10.9 do software PNOZmulti Configurator, você tem a possibilidade de testar o seu programa de usuário configurado com a função de “simulação” já antes do comissionamento.

Para proteger a ligação de segurança configurada contra alterações indesejadas, ela pode ser certificada. As configurações não certificadas da sua ligação de segurança podem ser editadas, alteradas ou ampliadas a qualquer momento. Acesse as configurações com simplicidade no PNOZmulti Configurator. A configuração pode ser impressa e utilizada como base da documentação.

Já conhece a segunda geração dos minicontroladores PNOZmulti? A história de sucesso continua.

Ferramenta de software PNOZmulti Configurator: nova versão 11 completa disponível sem licença paga!

Ferramenta de software PNOZmulti Configurator: nova versão 11 completa

A versão 11.0 do minicontrolador seguro e configurável PNOZmulti 2 está agora disponível na ferramenta de software associada PNOZmulti Configurator. Baixe gratuitamente, instale, abra e trabalhe de maneira intuitiva! A ferramenta de software oferece segurança de última geração e tem sido a referência de Safety Software por anos.

Recursos básicos gratuitos para automação!

A partir da versão 11, houve uma mudança significativa na licença: agora, a ferramenta de software PNOZmulti Configurator tem a funcionalidade “Basic”, com licença gratuita. Você pode baixar o software gratuitamente e usá-lo em projetos de automação. Os elementos de software "Advanced" ainda estarão sujeitos a licença paga.

Grande inovação da versão 11

  • variante "Basic" de licença gratuita
  • nova arquitetura de software com maior desempenho
  • suporta o sistema Windows 64-bit
  • racionalização da linha de produtos: todos os aparelhos básicos da geração 2 como PNOZ m B0, PNOZ m B1, PNOZ m B1 Burner e o novo aparelho básico PNOZ m B0.1
  • todos os módulos de expansão PNOZmulti 2 incluindo o novo módulo de saída de relé PNOZ m EF 2DOR
  • Para o monitoramento funcional seguro do modo de operação, o novo elemento "MSO flex LED" está disponível para a configuração das saídas LED. Os displays LED podem ser adaptados individualmente e permitem um alto grau de flexibilidade no uso.

A versão 11 é utilizada para criar novos projetos PNOZmulti 2, abrir e editar projetos PNOZmulti 2 existentes. O Powerflow, diagnósticos, Error Stack, etc. estão disponíveis como de costume para comissionamento e manutenção.

Versão 10.14 "long-term-supported" (lançada em julho de 2021)

  • contém hardware das famílias de produtos PNOZmulti 2, PNOZmulti Classic e PNOZmulti Mini
  • esta versão pode ser usada para migrar o PNOZmulti Classic ou mini projetos para o PNOZmulti 2
  • abrir, editar ou criar PNOZmulti Classic/mini projetos
  • o novo hardware PNOZmulti 2 só é suportado a partir da versão 11.0 e superior

Baixe agora! Licença gratuita: Versão 11 PNOZmulti Configurator

Outras informações:

Folheto dos minicontroladores seguros PNOZmulti Configurator, versão 11

Software PNOZmulti Configurator: um para tudo

Para poder monitorar e controlar máquinas com segurança com os minicontroladores PNOZmulti, um programa de usuário é criado usando a ferramenta de software PNOZmulti Configurator. Desde a seleção de hardware e configuração das funções de segurança até a documentação e comissionamento, tudo é feito em uma única ferramenta de software. As soluções convenientes de diagnóstico PVIS baseadas em OPC e OPC UA e em conjunto com o software de visualização baseado na web PASvisu garantem tempos de parada curtos. O software possui uma ampla gama de funções e comandos, de modo que podem ser realizados até mesmo grandes projetos.

Cada nova versão da ferramenta de software PNOZmulti Configurator é testada pela TÜV. A segurança de uso é confirmada em um relatório técnico. Com isso você, como usuário, pode ter certeza de que os minicontroladores PNOZmulti protegem seus funcionários e máquinas!

Baixe agora: versão de demonstração grátis do PNOZmulti Configurator

Certificado TÜV

Configurar o certificado da TÜV para os minicontroladores PNOZmulti

Resumo das vantagens

  • Software com módulos pré-confeccionados e certificados
  • modificações e adaptações simples e subsequentes na configuração
  • Tempos de paradas de máquina curtos e alta disponibilidade das instalações por meio de diagnóstico simples e contínuo
  • Padrão de segurança mundial para diferentes ambientes de automatização e diversos sistemas de comunicação
  • Comissionamento rápido e poucos custos no cabeamento: veja você mesmo!

Resumo das características

Configurar a ligação de segurança em vez de fazer o cabeamento

  • Operação intuitiva: é muito fácil criar a sua ligação de segurança
  • Configuração livre: você pode parametrizar todas as entradas e saídas comodamente com alguns cliques na ferramenta de software
  • Pelos operadores lógicos, você as vincula a uma ligação de segurança com a função de arrastar e soltar
  • Todos os elementos de entrada, de lógica e de saída são selecionados na área de trabalho

Verificação automática de erros, proteção contra alterações

  • Seguro: a ferramenta de software verifica a ligação de segurança quanto a fontes de erros
  • Protegido: a configuração pronta pode ser certificada, protegendo você contra alterações indesejadas
  • Flexível: diagramas de circuitos não certificados podem ser editados, alterados e ampliados a qualquer momento
  • Fácil: imprima a configuração do diagrama elétrico para obter a documentação

Nosso portfólio de produtos: Ferramenta de software PNOZmulti Configurator

Licenças do PNOZmulti Configurator

Para poder utilizar toda a gama de funções do PNOZmulti Configurator, adquira uma chave de licença: dependendo da exigência, estão disponíveis diversas alternativas, desde a licença básica até a licença de atualização de projeto.
Locais principais

Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil

Telefone: +55 11 98245-8268 | +55 11 4126-7290
Email: vendas@pilz.com.br

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7032
Email: techsupport-br@pilz.com