Resumo de normas específicas de produtos (normas C)

Normas de produtos

Resumo de normas específicas de produtos (normas C)

As normas C são normas de produtos que contêm exigências detalhadas para máquinas especiais com referências a normas B. Duas instituições participaram da elaboração dessas normas: o CENELEC para normas europeias e o CEN para especificações elétricas.

As normas C mais importantes

Prensas  
Segurança de máquinas-ferramenta: prensas - parte 1: requisitos gerais de segurança EN ISO 16092-1
Segurança de máquinas-ferramenta: prensas - parte 2: requisitos de segurança para prensas mecânicas EN ISO 16092-2
Segurança de máquinas-ferramenta: prensas - parte 3: requisitos de segurança para prensas hidráulicas EN ISO 16092-3
Segurança de máquinas-ferramenta: prensas - parte 4: requisitos de segurança para prensas pneumáticas EN ISO 16092-4
Prensas dobradeiras EN 12622
Máquinas para plástico/borracha EN 289
Robôs industriais   
Parte 1 Robôs Parte 2 Sistema de robôs e integração EN ISO 10218-1/2
Robôs colaborativos ISO TS 15066
Centros de usinagem    
Segurança de máquinas-ferramenta: centros de usinagem, fresadoras, máquinas transfer - parte 1: requisitos de segurança EN ISO 16090-1
Máquinas de processamento de têxteis EN ISO 11111-1 a 7
Máquinas para processamento de madeira EN ISO 19085-1 a 17
Máquinas de processamento a laser EN ISO 11553-1 a 3
Máquinas de embalagem EN 415-1 a 10
Máquinas processadoras de papel  
Segurança de máquinas: requisitos de segurança para o projeto e a construção de máquinas de impressão e processamento de papel. EN 1010-1 a -5
Segurança de máquinas: requisitos de segurança para o projeto e a construção de máquinas de fabricação de papel e equipamentos EN 1034-1 a -16
Máquinas termoplásticas EN 422, EN 12409
Tornos EN ISO 23125
Fundição de metais sob pressão EN 23063                     
Transportadores contínuos (esteiras transportadoras) EN 619                                   
Portões elétricos EN 12453               
Dispositivos de transporte interno EN ISO 3691-1 a 6
Top
Locais principais

Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Vendas Internas

R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil

Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Este artigo foi útil?
Abrir o formulário de contacto
Telefone:+ 55 11 4942-7013
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório