Líderes na fabricação e fornecedores da indústria de produtos de consumo aplicam máquinas automáticas para a produção e fabricação de seus produtos, desde cola, detergentes, cosméticos, smartphones até lentes de contato e tabaco. Mais e mais fabricantes de produtos de consumo publicam os seus dados de medição da proteção ao trabalho, para demonstrar o seu empenho para um trabalho seguro e sustentável. Muitas marcas comerciais são produzidas com segurança com ajuda da Pilz.
Segurança de máquinas na embalagem de bens de consumo
Suas exigências no setor de segurança de máquinas
Nossa experiência no setor de segurança de máquinas
Alta velocidade, alternância e alta disponibilidade - todos estes são fatores restritivos às instalações de máquinas e a tecnologia de automação seguras. Após uma avaliação técnica de risco fundamenta, a Pilz desenvolve conceitos e soluções de segurança, para reduzir o risco aos colaboradores e, ao mesmo tempo, elevar a produtividade.
- Permitimos aos trabalhadores a remoção segura de mercadoria danificada ou presa em máquinas alimentadoras de alta velocidade através da implantação de soluções de segurança inteligentes, a partir de nossa avaliação de risco para a segurança de máquinas.
- A impressão de logotipos de produto e informações ao consumidor é feita com equipamentos de alta velocidade. Desenvolvemos medidas de proteção, para que a redução do risco na operação e ajuste de tais máquinas.
- Métodos estruturado, baseados em normas internacionais, como por exemplo EN 415 e ANSI/PMMI B155.1, são utilizados tanto para máquinas novas como existentes.
Contato
Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil
Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]