Sensores de segurança PSEN

Automação segura com os sensores de segurança da Pilz

Resumo dos produtos do sistema de sensores inteligente PSEN

Está à procura de sensores confiáveis para proteger suas máquinas e instalações? Nosso portfólio de produtos da Pilz na área de sensores de segurança oferece inúmeras seleções: desde chaves de segurança até o monitoramento de posição, além de sistemas de porta de proteção, sensores ópticos para o monitoramento de superfícies e ambientes, até sistemas seguros de radar e de câmeras. Nossos sensores de segurança oferecem segurança máxima para pessoas, máquinas e meio ambiente e a máxima produtividade.

Beneficie-se de sensores de segurança poderosos e de aplicação flexível que correspondem às normas internacionais e foram verificados por órgãos de certificação. Nossos sensores têm aplicação robusta e são fáceis de operar. Em conjunto com a tecnologia de comando da Pilz, você recebe uma solução completa, segura e econômica. Garantia de disponibilidade elevada, produtividade e segurança máxima.

Sistema de sensores inteligente: pensamento global. Solução modular.

Produções modernas precisam de sensores flexíveis e adaptáveis. Com nossos sensores seguros para a aplicação industrial, você está preparado de modo ideal. E o melhor: nossas soluções podem ser expandidas individualmente, para que você se beneficie de uma grande flexibilidade!

Juntamente com nossos comandos, a tecnologia de acionamento adequada e a visualização, você adquire uma solução completa, segura e econômica em um único lugar. Por meio de nossos treinamentos e serviços, auxiliamos na avaliação de riscos, na integração em seu sistema e na declaração de conformidade.

Sistemas de sensores na fábrica inteligente

Sistema de sensores seguros para ideias com futuro

Dispositivo de travamento de segurança PSENmlock com unidade de botão PITgatebox

Solução individual de porta de proteção com autorização de acesso

Com o nosso sistema modular de porta de proteção, oferecemos uma solução de porta de proteção flexível e completa, incluindo a autorização de acesso.

A oferta estende-se desde o sensor da porta de proteção passando pelos módulos de maçaneta e destravamentos de fuga, até o sistema de diagnóstico e o dispositivo de avaliação apropriado. Monte a solução de segurança que se adapta às suas exigências! Você se beneficia de opções de montagem flexíveis, instalação e configuração rápidas, bem como de operação e diagnóstico simples.

O gerenciamento opcional de autorização de acesso integrado garante que somente funcionários autorizados tenham acesso ao sistema e possam executar comandos como parar, desbloquear, bloquear ou confirmar.

Safety Device Diagnostics

Solução inteligente de um cabo com dados abrangentes de diagnóstico

Além da capacidade de adaptação, a conexão também é uma demanda da produção do futuro. Atualmente, os sensores inteligentes são indispensáveis para processos de produção conectados. Para garantir a segurança funcional e evitar paralisações, é preciso disponibilizar dados abrangentes.

E o Safety Device Diagnostics faz exatamente isso para você! Ele permite um cabeamento em linha econômico e um diagnóstico simples e amplo dos aparelhos de segurança. Assim, você observa os dados de diagnóstico dos seus aparelhos de segurança em qualquer lugar e a qualquer momento. Aliás, você também pode realizar uma manutenção preventiva.

Sensores optoeletrônicos

Monitoramento inovador de áreas de perigo

Se não for possível impedir o acesso ou a intervenção em uma área de perigo, mas for preciso interromper o movimento perigoso com segurança, os sensores optoeletrônicos são a escolha certa.

Nossas cortinas de luz de segurança PSENopt (II) são adequadas sobretudo para os processos de produção com intervenção ativa, como alimentação ou retirada de materiais ou em pontos de acesso abertos.

O scanner a laser de segurança PSENscan é usado no monitoramento estacionário de áreas de perigo, por exemplo, em aplicações de robô e no monitoramento móvel de áreas de perigo nos sistemas de transporte autônomos (AGV).

O sensor de radar seguro PSENradar é usado para o monitoramento das áreas de perigo em ambientes hostis, como no processamento de metal e madeira.

Sensores de segurança PSEN: usados em vários setores

Nossos sensores de segurança PSEN são usados em inúmeros setores e aplicações e possibilitam a operação segura e eficaz de máquinas e instalações.

Sensores para todas aplicações: vantagens para você

  • Os mais altos padrões de segurança internacionais
  • Trabalho produtivo e seguro
  • Flexibilidade para a sua produção: ampliável individualmente
  • Fácil de instalar e intuitivo
  • Confiável e durável
  • Solução completa e segura para sua aplicação: sistemas de sensores e comando da Pilz
Sensores para todas as necessidades

Nosso portfólio de produtos: sensores de segurança

Sede

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemanha

Telefone: +49 711 3409-0
Email: info@pilz.de

Vendas Internas

R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil

Telefone: +55 11 4942-7013
Email: vendas@pilz.com.br

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: techsupport-br@pilz.com

Abrir o formulário de contacto
Telefone:+ 55 11 11 4942-7013
E-mail: vendas@pilz.com.br

O que podemos fazer para você?


 

 


* Campo obrigatório