Software HMI PASvisu para visualização baseada na internet

O software HMI baseado na internet: toda a sua automação visível de uma só vez!

Software HMI PASvisu para visualização baseada na internet

Com o PASvisu você configura e visualiza os seus projetos de automação de maneira fácil e otimizada. Obtenha uma visão geral abrangente e conveniente da sua instalação e via acesso remoto! Visualização sofisticada de seus projetos pelo PASvisu devido às mais diversas Style Sheets (planilhas de estilo).

Com o PASvisu você pode visualizar os dados de diferentes fontes em um projeto. É dada máxima Security na comunicação de dados. Quase todos os controladores podem ser visualizados via diferentes possibilidades de conexão com PASvisu. Controladores ou sistemas de automação da Pilz, como PNOZmulti ou PSS 4000, troca dados com o software de visualização através de um acesso direto. Você também tem a possibilidade de exibir todos os dados juntos em um único projeto de visualização, incluindo a opção de diagnóstico.

O software de visualização que está aberto para todas as soluções

Software HMI PASvisu para visualização baseada na internet

O uso do software de visualização baseado na internet PASvisu é tão flexível que você pode integrar o software com facilidade na sua infraestrutura de automação existente. O PASvisu suporta o protocolo de comunicação TCP do Modbus ou a conexão via servidor OPC UA. Isto significa que ele pode ser usado com quase todos os sistemas de controle comuns no mercado. Os dados do processo podem ser trocados de maneira descomplicada. Os dados de diferentes controladores podem ser exibidos no mesmo projeto de visualização. Além disso, os dados podem ser exibidos através de quase qualquer terminal (por exemplo, IHMs já instaladas na máquina, PCs externos ou tablets). Isto permite que você visualize de maneira otimizada sua máquina e instalação sem ter que substituir componentes e sistemas já em uso. Isso torna o software de visualização baseado na internet PASvisu uma solução de custo otimizado!

Baixe aqui a versão atual do PASvisu!

PASvisu: ferramenta de configuração do PASvisu Builder e PASvisu Runtime

O software de visualização baseado na internet PASvisu é composto por PASvisu Builder e PASvisu Runtime O PASvisu Builder é a ferramenta baseada em HTML5 para a criação de projetos simples e eficientes. O PASvisu Runtime está disponível como uma versão PC para uso independente do dispositivo e como uma versão PMI para projetos de visualização com painéis IHM da Pilz.

 

PASvisu agora com visualização de várias fontes de dados

Aberto para todas as soluções: implementação simples dos seus projetos de visualização

O PASvisu é composto pela ferramenta de configuração PASvisu Builder e pelo PASvisu Runtime
  • Uso e troca ou processamento dos dados de processamento possíveis com quase todos os controladores convencionais: O PASvisu suporta o protocolo de comunicação TCP Modbus como a conexão via servidor OPC/UA
  • Conexão rápida com todos os componentes industriais nos quais o Modbus TCP está integrado como protocolo de transmissão
  • Visualização de dados através de uma grande variedade de dispositivos finais possíveis (por exemplo, IHMs já instaladas na máquina, PCs externos, tablets, etc.)
  • Ligação direta entre projetos PNOZmulti ou PSS 4000 para uma transferência de dados ainda mais rápida: tempos de engenharia mais curtos, pois não há necessidade de introdução e atribuir variáveis manualmente
  • Visualização com ladrilhos: elementos de GUI pré-definidos já possuem todas as propriedades relevantes (por exemplo, prefixo, sufixo e status de erro)
  • Variáveis de processo são ligadas através de filtragem automática na ferramenta (não há necessidade de criar variáveis manualmente)
  • Verdadeira funcionalidade cliente-servidor: a manutenção remota pode ser realizada independentemente da operação no local

Confortável e intuitivo: é assim que você aproveita as vantagens do PASvisu

  • Aceleração de seus projetos: desde a engenharia, passando por Runtime, até a manutenção;
  • Opção de criação de idiomas adicionais, incluindo a função de exportação e importação
  • Registro de dados de variáveis e exportação em arquivos CSV
  • Advanced Trend Tile: indicador de curvas de tendência registradas, filtragem direcionada por períodos de tempo passados e adição de linhas de tendência dinâmicas
  • Gerenciamento integrado de receitas: definição fácil de suas próprias receitas armazenando valores para variáveis e adicionando aos conjuntos de dados existentes. Carregue seus próprios conjuntos de dados via Runtime no controlador.

Safety (segurança) na comunicação dos dados e autenticação

Safety (segurança) na comunicação dos dados e autenticação

O PASvisu trabalha com uma conexão cliente-servidor segura. Isto significa que os dados do servidor PASvisu são transferidos com segurança para a visualização do sistema no local. Isto é assegurado por um tráfego de dados completamente encriptado entre os clientes PASvisu, o PASvisu Builder e o servidor PASvisu.

Além disso, o software de visualização baseado na internet oferece uma forte autenticação de usuários. Somente clientes autorizados podem fazer login no servidor PASvisu.

Os painéis de visualização adequados para o software

O PASvisu é tão flexível que os dados podem ser exibidos através de uma ampla gama de terminais, desde interfaces homem-máquina já instaladas na máquina até PCs externos e aparelhos móveis, como smartphones ou tablets. O PASvisu também pode ser combinado de maneira ideal com a interface homem-máquina PMIvisu da Pilz. O terminal de operação está equipado com um processador de alto desempenho e o software de visualização PASvisu já vem instalado e licenciado para uma utilização confortável. Os displays capacitivos estão disponíveis em duas versões e em dois tamanhos em cada versão.

PMIvisu v8 – painéis de HMI com software de visualização
O PMIvisu v807 e v812 fornecem painéis de visualização de alto desempenho nos tamanhos 4,3” e 7”. Use os painéis PMIvisu junto com o minicontrolador PNOZmulti ou o sistema de automação PSS 4000 e desfrute de uma visualização profissional das suas máquinas e instalações!

Painéis de diagnóstico e de visualização PMIvisu v7e
Selecione os PMIvisu v704e e v707e como painéis de diagnóstico e de visualização de custo otimizado nos tamanhos 7” ou 12,1”. Com o PMIvisu v7e é possível visualizar e diagnosticar todas as funções do minicontrolador PNOZmulti via conexão direta.

 

O PASvisu é projetado de maneira perfeita para o painel de visualização PMI v7e

Acoplamento ao sistema de automação PSS 4000

O software de visualização baseado na internet PASvisu foi projetado de maneira ideal para o sistema de automação PSS 4000 da Pilz. Assim, seu software de comando PAS4000 pode ser confortavelmente acoplado ao software de visualização PASvisu. Cria-se uma perfeita simbiose de comando e visualização para todas as fases do ciclo de vida da máquina.

Acoplamento ao sistema de automação PSS 4000

Ligação dos minicontroladores seguros configuráveis PNOZmulti ao software de visualização PASvisu

Agora os minicontroladores PNOZmulti seguros configuráveis podem ser vinculados diretamente ao software de visualização PASvisu. Desse modo, estão disponíveis para você todas as funções do software, inclusive a possibilidade de diagnóstico. Beneficie-se de paradas mais curtas proporcionados pelo reinício rápido!

Conecte facilmente o PNOZmulti ao PASvisu

Download do PASvisu
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
Telefone: + 55 11 99562-8882
Email: techsupport-br@pilz.com