Scanner a laser de segurança PSENscan

Monitoramento de área produtiva também em série!

Imagem do produto PSENscan

O scanner a laser de segurança PSENscan possibilita o monitoramento bidimensional da superfície com um ângulo de abertura de 275 graus e um alcance do campo de proteção de até 5,5 metros. Graças à livre configuração dos campos de advertência e de proteção, bem como à adequação às particularidades da construção, eles podem ser integrados de modo ideal nas mais variadas aplicações. O scanner a laser de segurança PSENscan é apropriado principalmente para a proteção de áreas estacionárias e móveis, bem como para o monitoramento do acesso.

Utilize o PSENscan Configurator para a configuração rápida e conveniente de todos os parâmetros necessários para a operação do seu scanner a laser de segurança PSENscan. Em combinação com os minicontroladores configuráveis PNOZmulti ou os controladores PSSuniversal, você receberá uma solução completa e econômica de uma única fonte.

Proteção ideal de áreas perigosas: com scanners de segurança a laser

Proteção de áreas de perigo estacionárias

Proteção de área de perigo estacionária

Os scanners a laser de segurança PSENscan detectam a aproximação de uma pessoa a um movimento perigoso. O acesso ao campo de advertência ocasiona uma frenagem controlada do movimento perigoso e o acesso ao campo de proteção, uma parada do movimento.

Vídeo: Proteção de áreas de perigo

Proteção contra acesso pela parte traseira

Proteção para acesso pela parte traseira

Em áreas de perigo com difícil detecção o scanner a laser de segurança PSENscan detectam onde as pessoas atualmente se encontram. Assim, eles impedem com eficiência o reinício do movimento perigoso.

Vídeo: Proteção contra acesso pela parte traseira

Proteção contra acesso

Proteção contra acesso

Os scanners a laser de segurança PSENscan também protegem as entradas das áreas perigosas contra o acesso de pessoas. Além disso, graças a entradas de muting integradas, eles também são adequados para aplicações em que ocorrem simultaneamente a alimentação e a retirada de materiais.

Vídeo: Proteção contra acesso

Visualização completa: benefícios do scanner a laser de segurança PSENscan

  • Fácil integração graças à carcaça compacta e livre configuração das áreas de proteção e de alerta
  • monitoramento simultâneo de até três zonas de proteção separadas, além da instalação de até 70 configurações alternáveis
  • Conexão em série de até 4 scanners
  • Tela de operação integrada para um recebimento direto de informações
Imagem do produto PSENscan close-up
PSENscan conectado em série

Scanner a laser de segurança PSENscan em série

  • Potencial de economia para necessidade de cabeamento graças à variante master encoder
  • Manuseio simples e flexível graças à maior resolução de 30, 40, 50, 70 e 150 mm
  • Elevada disponibilidade com vários acessórios, como, módulo de cabeça e de memória substituível
  • adequado para uma ampla gama de aplicações graças ao uso na faixa de temperatura ambiente de -10 a + 50 °C

Características dos scanners de segurança a laser

  • em conformidade e aprovados de acordo com a EN/IEC 61496--1 (tipo 3), EN ISO 13849--1 (PL d/cat.3) e IEC 61508 (SIL 2)
  • Ângulo de abertura: 275 graus
  • Alcance: 3 ou 5,5 m para zona de segurança, 40 m zona de advertência
  • Tempo de reação: 62ms
  • Grau de proteção: IP65
  • configuração simples com PSENscan Configurator
  • funções adicionais para variante Light, Master e Subscriber: Muting, EDM, Override
  • funções adicionais para a variante Master: reinicialização conforme a EN ISO 61496-3, aplicações verticais
Ângulo de abertura do scanner a laser de segurança

Solução flexível para suas aplicações

Os scanners a laser de segurança PSENscan garantem um monitoramento de área produtiva da sua aplicação, seja individualmente, em série ou em caso de troca.
Monitoramento possível de até três zonas de segurança.

Uso do scanner a laser de segurança na indústria

Monitoramento de até três zonas de segurança

Monitoramento simultâneo de até três zonas de segurança

Com o PSENscan, é possível monitorar simultaneamente até três zonas de segurança de modo independente. Somente a parte da instalação acessada por uma pessoa é interrompida. Com isso, as distâncias de segurança de sua instalação podem ser otimizadas. Isso assegura maior produtividade e a ergonomia de sua instalação com a segurança ideal.

A programação garante “imediações sem interferências”

A codificação garante uma “vizinhança sem problemas”

Dois scanners a laser de segurança não conectados em série podem ser operados com flexibilidade a uma pequena distância um do outro graças à codificação. Isso aumenta a disponibilidade da máquina e do sistema e encurta o tempo de produção.

Alta disponibilidade graças ao fast replacement

Alta disponibilidade graças ao fast replacement

O scanner a laser de segurança PSENscan possui um módulo de memória substituível. Se for usado outro scanner a laser em caso de dano (mesmo modelo), a configuração pode simplesmente ser transferida para o seu novo dispositivo.

Segurança para sistemas de transporte autônomos (AGV)

Mais informações

Nosso portfólio de produtos: Scanner a laser de segurança

Scanner a laser de segurança PSENscan

O scanner a laser de segurança PSENscan possibilita o monitoramento bidimensional da superfície com um ângulo de abertura de 275 graus e um alcance do campo de proteção de até 5,5 metros.

Acessório PSENscan

Perfeitamente sintonizado com o scanner a laser de segurança PSENscan: acessórios compatíveis para montagem rápida e fácil.
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
Contato Comercial

Telefone: Vendas (11 4942-7013) | Engenharia/Tech Support (11 4942-7032) Treinamento (11 4942-7015)
Email: vendas@pilz.com.br

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7032
Email: techsupport-br@pilz.com