Segurança sob medida para protótipos!

O foco da Micado, uma fornecedora de soluções automatizadas, está nas aplicações inovadoras e personalizadas dos clientes. Para a tecnologia de segurança de um protótipo de sistema de medição em linha, a Micado confiou no inovador relé de segurança modular myPNOZ, antes mesmo do "lançamento oficial". Ele não ofereceu apenas a funcionalidade correta para o conceito de segurança da estação de medição em linha, mas também impressionou com outra característica: o myPNOZ foi entregue pré-configurado e pronto para instalação, portanto, não havia necessidade de programação para comissionamento.

Segurança personalizada e econômica

Produto individual na área de relés de segurança: a Micado foi capaz de montar o

Três funções de segurança tiveram que ser mapeadas para a estação de medição em linha: uma parada de emergência, uma porta de segurança necessária para os trabalhos de preparação e manutenção e uma tampa de segurança para evitar a intervenção na máquina a montante. Além disso, a solução de segurança precisava ser harmonizada com o processo de produção a montante ou a jusante em termos de segurança. Toda a configuração da solução de segurança foi realizada utilizando a ferramenta online intuitiva myPNOZ Creator, a solução pode ser criada com facilidade. A solução da Pilz utilizada atende a todas as exigências. E também economiza tempo: Até uma hora por máquina para cada comissionamento, que de outra forma teria que ser implementado no local com muito esforço para programação e cabeamento, bem como uma subsequente verificação de E/S para validação de todo o sistema. 

Resumo das vantagens

  • Economia de tempo com "ready-to-install": até uma hora por máquina para comissionamento, graças ao sistema pronto para a instalação
  • Sem esforço de programação: a ferramenta online myPNOZ Creator elimina a necessidade de um programador no local
  • Comissionamento rápido devido ao menor esforço graças ao diagrama de conexão individual e à documentação, incluindo a matriz de desligamento

Citação

"Estamos pensando em configurar uma unidade myPNOZ que se ajuste a 80% de nossos casos de uso. Uma vez criado um padrão que cubra uma boa gama de projetos, ele pode ser usado repetidamente sem esforço de engenharia ou programação: isso é encantador".

Andreas Flatscher, engenheiro elétrico da Micado

Sobre a Micado

A empresa Micado, da região do Tirol, foi fundada em 1998 como um escritório de design e agora atua como um provedor de serviços completos de soluções automatizadas para clientes das indústrias aeronáutica, automotiva, alimentícia e de embalagem. A empresa de Oberlienz possui uma excelente reputação fora da Áustria como inventor que impressiona com soluções personalizadas.

Nossos produtos na aplicação
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
Vendas Internas

R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil

Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Este artigo foi útil?
Abrir o formulário de contacto
Telefone:+ 55 11 11 4942-7013
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório