Indústria 4.0 na Pilz

Nós contribuímos ativamente com a Indústria 4.0 desde o início

Como membro da Plataforma de demonstração e pesquisa SmartFactoryKL, participamos ativamente da elaboração de padrões uniformes para a Indústria 4.0. O objetivo da plataforma é a experimentação de sistemas de fábrica inovadores, nos quais a visão da Indústria 4.0 se torna realidade.

Juntamente com outros parceiros da SmartFactoryKL, trabalhamos em uma linha de produção que mostra a aplicação prática dos aspectos mais importantes da Indústria 4.0. Nesse caso, um módulo de armazenamento da Pilz serve como memória inteligente e automatizada para os suportes de peças. São utilizados comandos, diversos sensores, tecnologia de acionamento, componentes de infraestrutura de rede e também sistemas da Pilz para operação e visualização.

Nossa instalação Smart Factory faz parte dos “100 lugares para a Indústria 4.0 em Baden-Württemberg” (uma iniciativa alemã). Graças a tecnologia de comando descentralizada, robótica de serviço móvel, diagnóstico e visualização inteligentes, bem como conexões com a nuvem, a Smart Factory fabrica, no nosso estante, diversos produtos personalizados em lotes de tamanho 1. Todos os produtos da Pilz são conectados e utilizados em rede: do sensor ao controle e à robótica, passando ainda pelo acionamento.

Indústria 4.0 na produção da Pilz

Produção inteligente da Pilz

Para nós, a Indústria 4.0 não é mais apenas um projeto para o futuro, mas já chegou no processo produtivo. Um transporte de peças de trabalho inteligente desenvolvido por nós já está em uso. Ele acelera e facilita, por exemplo, a montagem de placas de circuito impresso e o processo de solda forte. Graças ao chip RFID instalado, os portadores de peças de trabalho encontram de modo autônomo o seu caminho do eixo de soldagem até a unidade de montagem.

Predictive Maintenance da Pilz

para o controle da produção, os dados da máquina são coletados de modo planejado e então processados. Com a avaliação destes dados, são obtidas informações importantes sobre alterações de estado e o desgaste da máquina. Assim sendo, pode ser efetuada a manutenção preventiva.

"Predictive Maintenance" evita problemas e tempos de parada. Está sendo implementado também um arquivamento dos documentos de trabalho atualizados em uma Nuvem Pilz. Todos os dados e documentos estarão então sempre atualizados e disponíveis em tempo real. Eles podem ser acessados a partir de qualquer lugar por meio de terminais na produção.

Predictive Maintenance da Pilz

TI na produção ligada em rede

Indústria 4.0, Safety e Security

Com a produção conectada, aumentam as exigências para a segurança da TI. Por isso, nós investimos em uma infraestrutura de segurança ampla para monitorar toda a circulação de dados. O centro de informática, que corresponde aos mais novos padrões, faz parte dela. Uma análise permanente de dados de protocolos e de todos os demais dados permite a detecção precoce de anomalias.

Além disso, para áreas de produção individuais, foram instalados sistemas de firewall diferenciados, pelos quais o nível de segurança necessário pode ser determinado individualmente por zona. Falhas e riscos de segurança são evitados e o know-how, protegido.

Atualmente somos atuantes nas seguintes agremiações e iniciativas:

"Fábrica pensante Pilz 4.0"

A cooperação, tão importante para a Indústria 4.0, principalmente entre os setores da tecnologia de informação e de produção, é nossa maior prioridade. Em uma "Fábrica pensante Pilz 4.0", de criação própria, os colaboradores da Produção e da TI se encontram e recebem os recursos necessários para planejar e implementar em conjunto projetos relacionados ao tema Indústria 4.0.

 

Fábrica pensante Pilz

Saiba mais sobre a Indústria 4.0 na Pilz:

Locais principais

Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil

Telefone: Vendas (11 4942-7013) | Engenharia/Tech Support (11 4942-7032) Treinamento (11 4942-7015)
Email: vendas@pilz.com.br

Vendas Internas

R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil

Telefone: +55 11 4942-7013
Email: vendas@pilz.com.br

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7032 (ramal 2)
Email: techsupport-br@pilz.com