A empresa suíça de engenharia Peter Huber AG estava recebendo pedidos para transformar ou adaptar máquinas de dobra com alimentação manual, adicionando a elas uma alimentação de chapas robótica com tecnologia de segurança e controle. Por isso, além dos requisitos de economia, flexibilidade e eficiência, havia uma condição essencial quanto às especificações. Se possível, a solução desejada precisaria continuar usando os controladores já instalados. A cooperação entre pessoas, robôs e máquinas apresenta um desafio complexo em termos de controle e segurança. Portanto, a empresa estava em busca de uma solução inovadora. Com o relé modular de segurança myPNOZ, a Peter Huber encontrou o que estava procurando.
Safety para prensas, pessoas e robôs!
Adequado para extremidades
Interface com garantia de segurança
Em especial, o foco do conceito de segurança está na nova interface entre o robô e a máquina de dobra, pois ela apresenta diversos riscos para as pessoas que se encontram no local. Durante o carregamento robótico, nenhum operador deve permanecer nas imediações da máquina. Porém, o conceito de segurança deve garantir a proteção absoluta para o operador e, sobretudo, para os dedos durante o carregamento ou a correção de posição manual. E o dispositivo ou a medida de segurança não deve prejudicar o operador no desempenho de suas tarefas. A máquina de dobra e o robô de operação já usam os próprios controladores de dispositivos e segurança. Por esse motivo, o projeto precisava de uma solução de segurança integrada e eficiente para essa interface. Com a ampla capacidade de modulação e flexibilidade do myPNOZ, foi possível manter a configuração dos controladores, como solicitado pela empresa, além de aumentar a produtividade e a flexibilidade das máquinas de dobra.
Resumo das vantagens
- Facilidade na adaptação: é possível continuar usando os controladores de segurança já instalados
- Não é necessário instalar uma nova solução de segurança completa, pois a interface de integração do myPNOZ fica entre o robô e a máquina de dobra
- Flexibilidade: se necessário, a aplicação pode ser alterada rapidamente para novas tarefas
Depoimento do cliente
Durante a fase de concepção do projeto, o suporte técnico da Pilz nos apresentou o relé modular de segurança myPNOZ, que acabara de ser lançado no mercado. A ideia de circuitos de entrada ampliáveis com apenas um relé de segurança nos agradou de imediato. O dispositivo poderia ser totalmente personalizado de acordo com as nossas necessidades e entregue pronto para instalação. Para nós, isso é extremamente vantajoso em termos de economia de tempo e custos.
Sobre a Peter Huber AG
Com uma riqueza de conhecimento e experiência, a fornecedora de serviços de automação Peter Huber AG, sediada em Alpnach, Suíça, vem transformando há mais de 40 anos as exigências dos clientes, por vezes complexas, em soluções bem-sucedidas, econômicas e duradouras nas áreas controle, robótica, sistemas de manuseio, sistemas de centros de dados e controle, adaptações e otimizações. Para isso, a Peter Huber AG, que é uma inovadora empresa de engenharia, acompanha seus clientes desde a criação do projeto até a ativação final.
Nosso produto em uso
Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil
Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]