Aumento da produtividade para mesas indexadoras rotativas

Para a revisão de sua mesas indexadoras rotativas da máquina básica compacta (CGM) servo-controlada para a produção de mecânica filigrana, a empresa de automação PIA Automation queria uma solução que não só monitorasse os movimentos com segurança, mas que também permitisse taxas de ciclo mais altas ao mesmo tempo. Com a solução de acionamento da Pilz, as mesas indexadoras rotativas operam agora de maneira mais flexível, eficiente e segura.

Taxas de ciclo mais altas devido ao acionamento seguro

A mesa indexadora rotativa da CGM é uma máquina servo-controlada, modular, flexível e totalmente automática. Um eixo acionado é responsável pelo movimento da mesa rotativa e pelo curso vertical e horizontal. Os responsáveis pelo gerenciamento completo de movimento e segurança dos servo eixos são o sistema de controle de movimento PMCprimo DriveP, que especifica os movimentos, e três placas de segurança PMCprotego S para o monitoramento dos movimentos. A nova solução agora permite até 72 ciclos por minuto em vez dos 50 anteriores. A flexibilidade também é maior. Para uma troca de produto, o operador simplesmente seleciona um programa diferente com o perfil de curva necessário e, em pouco tempo, a máquina está disponível para outra tarefa. Outra vantagem: no caso de uma parada de emergência, os eixos de acionamento sempre mantêm sua coesão mecânica, ou seja, os eixos sempre trabalham sincronizados e a produção pode reiniciar sem demora.

Resumo das vantagens:

  • Tempos de ciclo curtos graças à poderosa interface Master do EtherCAT e em tempo real
  • Ambiente de desenvolvimento integrado para PLC de acordo com a norma IEC 61131-3 para o desenvolvimento de aplicações em automação industrial
  • As funções de segurança do PMCprotego S são projetadas independentemente do tipo de motor e emissor até o nível de desempenho PL e

“Em estreita cooperação com nosso departamento de engenharia, a Pilz gerenciou e implementou todo o retrofit com aconselhamento, assistência prática e um alto nível de competência. A solução da Pilz impressiona, sobretudo devido à integração do EtherCAT Master, PROFINET Slave e a conexão a um sistema de nível superior, que registra o desempenho de funcionamento dos fusos”

Christoph Helms, chefe de engenharia

Sobre a PIA Automation

A PIA Automation, com cerca de 1.700 colaboradores, é um fornecedor de sistemas que oferece soluções de automação para a montagem de peças pequenas e muito pequenas até grandes componentes para as indústrias automotiva, de bens de consumo e de tecnologia médica. O portfólio de produtos vai desde estações de trabalho de montagem manual a sistemas de produção totalmente automatizados para inúmeros setores e diferentes áreas de aplicação.

Nossos produtos em uso:

Top
Locais principais

Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Vendas Internas

R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil

Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Este artigo foi útil?
Abrir o formulário de contacto
Telefone:+ 55 11 11 4942-7013
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório