21 de abr. de 2023

Fluxo de produção suave com muting

Se o material for levado e retirado por uma esteira transportadora, a função de segurança muting possibilita um processo de produção fluido. Em aplicações como o monitoramento de esteiras transportadoras, de paletizadoras ou do controle de alimentação de pacotes, é possível evitar paradas desnecessárias e aumentar a produtividade. Os braços de muting disponíveis para a cortina de luz de segurança PSENopt III tornam a integração e a montagem muito fáceis.

Braços de muting para a integração de muting

Em combinação com o minicontrolador seguro PNOZmulti 2, as cortinas de luz de segurança PSENopt II oferecem a função de segurança muting. Isso possibilita o transporte de material para dentro e para fora das áreas de perigo com a produção em andamento e, com isso, um processo de produção fluido sem paradas desnecessárias. Os braços de muting adicionais disponíveis facilitam a integração e a montagem. A montagem direta nas cortinas de luz de segurança economiza espaço e evita superestruturas adicionais. Ao longo dos braços de muting, você pode montar os sensores necessários em qualquer posição, dependendo da aplicação necessária. Um conjunto completo está disponível para o muting L, T e X. Ideal para aplicações na área de logística e embalagem.

Imagem do produto cortina de luz
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
Este artigo foi útil?
Abrir o formulário de contacto
Telefone:+ 55 11 11 4942-7013
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório