Segurança de máquinas na indústria automobilística

Suas exigências na área de segurança de máquinas

Segurança de máquinas na indústria automobilística

A produção automática de automóveis vive o conflito entre produção econômica, eficiência e segurança. Em cada uma das etapas produtivas, como prensagem, montagem bruta, pintura ou linhas de montagem existem várias exigências para a segurança de máquinas. O desafio consiste em integrar as exigências da segurança de máquinas de modo a garantir a alta disponibilidade e eficiência das instalações.

 

Nossa experiência no setor de segurança de máquinas

Com nossos serviços para o ciclo de vida completo ou cada uma das fases da máquina, auxiliamos você a garantir uma produção automobilística segura.

  • Aumento da produtividade através da implantação correta da segurança de máquinas
  • Aplicação segura de células de robô, prensas, centros de usinagem e sistemas de transporte com auxílio de nossa avaliação de risco, conceito de segurança e validação.
  • Interpretações internacionais e aplicação das normas C relevantes EN ISO 10218-1, ANSI B-11 ou ISO 16092
  • Execução do processo de avaliação de conformidade desde cada máquina até instalações interligadas.

Nossos serviços

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
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
Vendas Internas

R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil

Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]