Grade de luz de segurança PSENopt II: segunda geração

A grade de luz de segurança robusta

Grades de luz de segurança PSENopt II com coluna de espelhos

A segunda geração das grades de luz de segurança, PSENopt II, permite a intervenção segura no processo de produção e atende à demanda de proteção dos dedos, das mãos e do corpo. As primeiras grades de luz de segurança do tipo 3 foram projetadas especialmente para as aplicações até PL d, segundo a norma EN/IEC 61496-1. Além disso, as grades de luz do tipo 4 estão disponíveis para aplicações até PL e, segundo a norma EN/IEC 61496-1/2.

Graças à sua alta robustez, os sensores PSENopt II protegem contra choques, colisões e vibrações e podem, portanto, ser utilizados em ambientes industriais sob condições adversas. Com base nos LEDs, o usuário pode avaliar as causas mais importantes responsáveis pela parada da máquina e pelas falhas no sistema. Desse modo, os tempos de parada são minimizados.

As grades de luz de segurança estão disponíveis nos comprimentos de 150 mm a 1.800 mm. Juntamente com os minicontroladores seguros PNOZmulti 2, obtenha uma solução completa econômica de um só fornecedor. Na ferramenta de software gráfica PNOZmulti Configurator, você seleciona o módulo da grade de luz e configura assim sua aplicação individual de grade de luz de segurança com apenas alguns cliques.

Mais informações sobre a EN/IEC 61496-1-2

NOVIDADE: As primeiras grades de luz de segurança de tipo 3 certificadas com UL no mundo: PSENopt II

As grades de luz de segurança de tipo 3 de acordo com a norma EN/IEC 61496-1/-2 são concebidas especialmente para aplicações até PL d. E foram as primeiras grades de luz de segurança de tipo 3 no mundo a receber o certificado UL! Assim, você pode ter certeza de que, ao utilizar as PSENopt II, estará tomando a decisão correta para a proteção de seus funcionários e de suas máquinas mundialmente! Trabalhamos com extremo êxito em conjunto com a UL International Germany.

Por que o certificado UL?

Com a globalização, a introdução segura e sem problemas de novos produtos no mercado internacional é cada vez mais importante. As leis de responsabilidade pelo produto dos EUA são muito mais estritas do que, por exemplo, as da Europa ou da Ásia. Dispositivos certificados pela UL cumprem as normas de segurança nacionais dos EUA e do Canadá. O processo de certificação de acordo com as normas norte-americanas para produtos eletrotécnicos simplifica muito a entrada no mercado. Não resta mais nada que impeça a utilização nos EUA e no Canadá. O comissionamento no local é acelerado. Isso é vantajoso especialmente para os fabricantes de máquinas que exportam para esses mercados.

Solução completa em um só lugar

Juntamente com a tecnologia de comando segura da Pilz, as PSENopt II oferecem uma solução completa segura e econômica para a sua instalação. Utilização flexível, instalação rápida, liberdade de zonas mortas e resistência a choques de 50g são características que tornam as PSENopt II predestinadas para a utilização no difícil dia a dia industrial.
Com a sua conexão de cinco polos, podem ser conectadas diretamente aos módulos descentralizados PDP67. Acessórios sofisticados, como colunas de proteção, colunas de espelhos e PSENopt II lockout, garantem uma utilização sem problemas.

A atribuição do primeiro certificado UL no mundo ocorreu em julho na Pilz em Ostfildern, Alemanha. As grades de luz de segurança PSENopt II cuidam mesmo da segurança

Vantagens da utilização

  • Segurança certificada: Grades de luz de segurança de tipo 3 para aplicações até PL d de acordo com EN/IEC 61496 com certificados UL e TÜV
  • Grades de luz de segurança de tipo 3 e de tipo 4 disponíveis para proteção dos dedos, das mãos e do corpo
  • Diagnóstico fácil de operar por meio de LEDs para diminuir os tempos de parada

Grade de luz de segurança para a proteção dos dedos, das mãos e do corpo: vantagens

  • Elevada robustez para proteger contra choques, colisões e vibrações
  • Diagnóstico fácil de operar por LEDs para evitar tempos de parada
  • Montagem, instalação e colocação em funcionamento rápidas e fáceis
  • Codificação para mais flexibilidade durante a instalação dos sensores da grade de luz
  • Segurança de vários lados de uma área de perigo com as colunas de espelhos PSENopt II
  • Unidade de base ajustável (adjustable base unit) que oferece uma proteção adicional contra influências mecânicas e possibilita o ajuste da coluna de espelhos em desníveis
  • Tudo de um só lugar: solução completa e econômica com sistemas de comando configuráveis PNOZmulti 2 e numerosos acessórios

Características da grade de luz de segurança

Foto do detalhe da grade de luz de segurança PSENopt II
  • Em conformidade e certificado segundo as normas EN/IEC 61508 e EN/IEC 61496-1/-2
  • Utilizável em aplicações até PL d/PL e, conforme as normas EN ISO 13849-1 e SIL CL 2/SIL CL 3 segundo a norma EN/IEC 62061
  • Segurança para a proteção dos dedos, das mãos e do corpo
  • Comprimentos de 150 mm a 1800 mm
  • Robustez de 50 g
  • Ausência de pontos cegos
  • Codificação integrada
  • Solução completa com PDP67 (compatível com conectores fêmea e macho), PNOZmulti 2, PNOZ X2.8P, PNOZ s3

Áreas de aplicação das grades de luz PSENopt II

Proteja seus funcionários e as mercadorias produzidas com as grades de luz de segurança PSENopt II. As grades de luz protegem as áreas perigosas com a ajuda de um campo de proteção invisível de raios infravermelhos. Em caso de interrupção do raio infravermelho, um comando de desligamento é acionado imediatamente.

As grades de luz de segurança PSENopt II são apropriadas na indústria, sobretudo para postos de trabalhos manuais, proteção do acesso, entrada/saída de materiais ou manuseio de materiais ao lado de robôs.
Saiba mais sobre a diversidade das áreas de aplicação das grades de luz de segurança.

Aplicações das grades de luz de segurança PSENopt II

Coluna de espelhos PSENopt II para proteger vários lados das áreas de risco

Combine suas grades de luz de segurança com as colunas de espelhos PSENopt II para proteger vários lados da área de risco. Monitore até três lados de acesso com apenas um par de grades de luz e duas colunas de espelhos. Desse modo, você economiza espaço, custos e despesas com cabeamento. As colunas de espelhos são formadas por uma coluna de proteção e um espelho integrado. Elas podem ser utilizadas com qualquer um dos nossos sensores de grades de luz PSENopt e PSENopt II.
A unidade de base ajustável (adjustable base unit) PSENopt II é o acessório que oferece proteção extra contra fortes intervenções mecânicas. Ela também é adequada para a fixação das colunas de espelhos em bases desniveladas.

Proteja suas grades de luz PSENopt II contra danos com as colunas de proteção PSENopt II

Colunas de proteção da grade de luz de segurança PSENopt II

Com as colunas de proteção PSENopt II, você protege suas grades de luz da melhor forma possível, por exemplo, contra danos causados por colisões.

Além disso, as colunas de proteção podem ser utilizadas para a montagem das grades de luz em ambientes externos. Para facilitar a fixação em bases desniveladas, a coluna de proteção pode ser instalada junto com a unidade de base ajustável PSENopt II.

Acessórios para grade de luz PSENopt II para impedir a religação

PSENopt II lockout

Com o nosso acessório PSENopt II lockout para a família de grades de luz PSENopt II, você impede uma religação da máquina. Isso é necessário, por exemplo, para a realização dos trabalhos de manutenção na área de perigo. O PSENopt II lockout é composto de uma unidade de montagem para a fixação lateral na grade de luz e de um braço oscilante. Se alguém entrar na área de perigo, o braço oscilante poderá ser dobrado na frente do campo de visão da grade de luz e equipado com um cadeado. Assim, a grade de luz deixa de oferecer um campo de visão livre, o que impede a religação.

Para comparação: Até agora, a religação somente podia ser impedida por meio de sensores de segurança adicionais na área de perigo ou por meio da inspeção visual, ou seja, uma visão da área de perigo. Com o PSENopt II lockout, você tem uma solução segura que dispensa gastos a mais com sensores de segurança adicionais.

Codificação integrada em todas as grades de luz de segurança PSENopt II

Grade de luz de segurança PSENopt II em uso

Com as grades de luz de segurança, não há limites de espaço. Graças à codificação, os sensores das grades de luz não causarão mais interferência mútua, mesmo se instalados próximos uns dos outros. Isso se aplica sobretudo quando a unidade emissora de um par de grades de luz emite raios na direção da unidade receptora do segundo par de barreiras de luz. Nesse caso, basta configurar os pares de grades de luz com códigos de emissão diferentes. Estão disponíveis: “Code A”, “Code B” e “sem codificação”. A codificação está integrada em todas as grades de luz PSENopt II.

Aplicação nos setores industriais das grades de luz de segurança

Nosso portfólio de produtos: Grade de luz de segurança PSENopt II

Barreira de luz básica do tipo 3, proteção dos dedos

As barreiras de luz básicas do tipo 3, proteção dos dedos As barreiras de luz padrão PSENopt II do tipo 3 são apropriadas para a proteção dos dedos conforme EN/IEC 61496-1.

Barreira de luz básica do tipo 3, proteção do corpo

As barreiras de luz básicas PSENopt II do tipo 3 são apropriadas para a proteção corporal conforme a EN/IEC 61496-1.

Barreira de luz básica do tipo 4, proteção das mãos

As barreiras de luz básicas PSENopt II do tipo 4 são apropriadas para a proteção das mãos conforme EN/IEC 61496-1/-2.

Barreira de luz básica do tipo 4, proteção dos dedos

As barreiras de luz básicas PSENopt II do tipo 4 são apropriadas para a proteção dos dedos conforme EN/IEC 61496-1/-2.

Barreira de luz básica do tipo 3, proteção das mãos

As barreiras de luz básicas PSENopt II do tipo 3 são apropriadas para a proteção das mãos conforme EN/IEC 61496-1.

Acessórios para grade de luz PSENopt II

Perfeitamente adequados para barreiras de luz PSENopt II: acessórios compatíveis para montagem rápida e fácil.

Barreira de luz básica do tipo 4, proteção do corpo

As barreiras de luz básicas PSENopt II do tipo 4 são apropriadas para a proteção corporal conforme a EN/IEC 61496-1/-2.

Tecnologia de conexão

Uma variedade de cabos compatíveis possibilita muitas funcionalidades ampliadas. Selecione aqui a solução adequada para você.

Cabos e conectores de encaixe adequados
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
Telefone: + 55 11 99562-8882
Email: techsupport-br@pilz.com