Na Pilz, abordamos os projetos de maneira holística. Não importa se você procura uma solução completa de automação ou precisa de um conceito integrado de segurança para um sistema existente. Sempre somos o parceiro certo para você. Nossos especialistas também podem fazer uma revisão completa do seu sistema atual na forma de um retrofit. Veja você mesmo!
Solução de segurança ou automação completa?
Oferecemos a solução adequada!
Conceitos de segurança para ambientes existentes de automação
Sua máquina já está automatizada? Você possui um conceito de automação para uma máquina ou sistema planejado? Pense na tecnologia de segurança adequada!
Inclua os aspectos de segurança para a automação da sua máquina e do seu sistema já no planejamento. Mesmo se a solução de automação já existe, é possível equipar posteriormente o seu sistema com os componentes de segurança da Pilz. Como nossos componentes estão abertos para produtos de terceiros, é possível integrar com facilidade até os ambientes ou conceitos de automação existentes.
O cerne das nossas soluções de automação seguras é o seguro e configurável minicontrolador PNOZmulti 2, com o qual é possível implementar diversas funções de segurança. Com outros produtos da área de sensores, aparelhos de comando e de sinalização, além da visualização, oferecemos conceitos consistentes de segurança que são personalizados para a sua aplicação. Informe-se já.
Segurança e automação de um só fornecedor
Segurança é o nosso DNA. Ela é o cerne de nossas implementações técnicas. Como fabricante ou operador de máquinas, oferecemos a solução completa em segurança e automação.
Nosso sistema de automação PSS 4000 é a escolha certa para você. Ele é estruturado em módulos, e pode ser montado de maneira individual para se adequar à sua aplicação e aos seus requisitos. Além disso, ele oferece inúmeras possibilidades de combinação com sensores seguros, tecnologia de acionamento e visualização da Pilz.
Utilizando as máquinas por mais tempo com o nosso know-how
Atualize sua máquina ou sistema atual com a tecnologia de última geração! Retrofits planejados e implementados permitem que máquinas antigas sejam equipadas com a atual tecnologia de eletrônica, controle e segurança.
Os custos para um retrofit são substancialmente mais baixos que os de um novo investimento. No entanto, você precisa estar em conformidade com as diretrizes e normas adequadas e implementá-las. Somos especializados em auxiliar esse processo de maneira ativa. Diretrizes e normas de tecnologia de segurança são complexas, mudam constantemente e, portanto, são difíceis de manter. Com a Pilz, você tem ao seu lado um parceiro competente em quem pode confiar.
Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil
Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]