Com relés de segurança modulares myPNOZ
25 de jan. de 2023
Monitoramento seguro do fornecimento de caixas de papelão às máquinas de embalagem
As soluções para embalagem muitas vezes precisam realizar uma tarefa acima de tudo: proteger o operador.Isto também se aplica ao monitoramento da alimentação de caixas de papelão. Aqui deve-se se evitar que um operador possa entrar na máquina através da abertura de alimentação de material vazio e se machucar.
A Pilz oferece uma solução certificada pela TÜV até PL d/Cat. 3 de acordo com EN ISO 13849-1 ou SIL CL 2 de acordo com EN/IEC 62061 para o monitoramento seguro do fornecimento de material de embalagem, que pode ser configurado e adaptado de maneira flexível. Os usuários podem ter certeza de que todas as precauções de segurança necessárias são cumpridas. Dois sensores ópticos monitoram a abertura do magazine de papelão. Se houver muito poucas caixas no magazine, os sensores relatam esta condição aos relés de segurança modulares myPNOZ. A máquina é parada até que as caixas sejam reabastecidas e a produção possa reiniciar.
Vantagens da solução com relés de segurança modulares myPNOZ e dois sensores ópticos:
- Pré-configuração acessível via código de tipo myPNOZ Creator: myPNOZ.91.CKA360AB000XB700 com saídas de semicondutor ou myPNOZ.03.CKA360AB000XD700 com saídas de relé
- Plug & Play: fiação, imediatamente pronto para uso
- Flexível: adaptação moderada possível se ainda mais funções de segurança tiverem que ser monitoradas
- Simples: pode ser integrado em aplicações existentes
Informações adicionais:
Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]