Produtividade maior e sólida como aço!

Como líder mundial na produção de aço, a gigante siderúrgica ArcelorMittal está focando nas mais recentes tecnologias de produção. O objetivo é tornar seus processos de produção permanentemente mais seguros e eficientes. Isto também se aplica ao monitoramento dos queimadores dos fornos no seu laminador a frio: nas instalações da fábrica de Gent, por exemplo, as bobinas de aço (rolos de tiras de aço) são refinadas de acordo com as exigências do cliente. No entanto, para poder formar a tira de aço a frio, ela deve primeiro ser tratada com calor. 50 Queimadores principais alimentados por 30 queimadores iniciais aquecem o forno de recozimento a uma temperatura contínua de 1200°C. Tempos de parada consideráveis e resolução de problemas sob calor escaldante eram comuns quando um queimador falhava. Após o retrofit, o sistema de automação PSS 4000 agora garante uma operação suave e produtiva, em parte graças ao rápido diagnóstico de falhas.

Objetivo: operação praticamente sem problemas

Além de utilizar o PSS 4000, a Arcelor Mittal encarregou a Pilz de reconstruir completamente a planta. O desafio desta modernização era o frequente desligamento dos queimadores de partida que acendem os queimadores principais, o que levava a diversas interrupções prolongadas. O módulo de controle existente dos queimadores e o monitoramento da chama através de células UV não ofereciam uma solução ideal: assim que uma das células ficava com defeito, a planta inteira era parada por pelo menos 40 minutos, pois a busca da célula UV defeituosa custava um tempo valioso com opções de análise limitadas. Na solução atual, a ionização substitui os detectores UV, e o pacote de software de gerenciamento de queimadores do sistema de automação PSS 4000 assume as tarefas do módulo de controle de queimadores. Agora os processos funcionam praticamente sem problemas e, graças às opções de diagnóstico rápido da visualização eficiente no quadro de comando, que sempre mostra o status exato dos 10 queimadores, tempos de parada mais longos são coisa do passado.

Resumo das vantagens

  • Os tempos de parada da fábrica foram encurtados pelo rápido diagnóstico de falhas
  • Retrofit de um só fornecedor. Componentes, serviço e suporte como pacote completo
  • O software PAS4000 do sistema de automação PSS 4000 tornou possível implementar a aplicação de queimadores de maneira totalmente personalizada.

Depoimento do cliente

Já tínhamos instalado uma solução de segurança da Pilz em outra planta e estávamos absolutamente satisfeitos com a qualidade dos componentes, do serviço e também do suporte. Estávamos familiarizados com o sistema de automação e, graças à sua escalabilidade, ele representa uma solução de automação pronta para o futuro.

Yves De Sloover, técnico de laminadora a frio da ArcelorMittal

Sobre a ArcelorMittal

A ArcelorMittal é a principal produtora mundial de aço com 168.000 funcionários em 17 países. Somente as instalações belgas, que incluem Gent, produzem mais de 6 milhões de toneladas de aço por ano. Os setores mais importantes incluem automotivo e mobilidade, construção civil, energia e embalagem.

Nosso produto em uso
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
Vendas Internas

R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil

Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Este artigo foi útil?
Abrir o formulário de contacto
Telefone:+ 55 11 11 4942-7013
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório