Com os minicontroladores PNOZmulti, você pode projetar, configurar, documentar e colocar em operação de modo muito fácil. Soluções de diagnóstico cômodas reduzem os tempos de parada de sua máquina ou instalação. Para isso, estão disponíveis as nossas ferramentas de software de grande praticidade para o usuário: a ferramenta de software PNOZmulti Configurator é utilizada para a criação de programas de usuário voltados para a segurança e de programas de segurança. Em conexão com o hardware dos minicontroladores PNOZmulti, você faz o monitoramento das funções de segurança na área de proteção de máquinas de maneira simples e cômoda. Para o diagnóstico utilizam-se as ferramentas com base em OPC UA da solução de diagnóstico PVIS.
Você pode visualizar de modo simples e ideal os seus projetos de automação com o software de visualização baseado na internet PASvisu. Assim, você consegue uma visão geral completa e cômoda da sua máquina ou instalação, tanto localmente quanto à distância.
Software dos minicontroladores PNOZmulti

Resumo das vantagens
- Configuração simples de aplicações de segurança complexa, sem conhecimentos de programação
- Visualização ideal com o software de visualização baseado na Web PASvisu
- A solução de diagnóstico PVIS minimiza os tempos de parada das máquinas por meio da solução de problemas rápida e efetiva

As características do software dos minicontroladores PNOZmulti

PNOZmulti Configurator
- Ferramenta gráfica para a definição de todas as funções dos equipamentos
- Acesso a várias funções de segurança diferentes (por exemplo, monitoramento de parada de emergência, botão de duas mãos, portas de proteção etc.)
- Configuração do hardware
- Apresentação de um esquema elétrico simples – de que modo as entradas e saídas dos equipamentos devem ser conectadas – por meio de símbolos fornecidos
- Transmissão do esquema elétrico para o equipamento básico
- Partes do esquema elétrico usadas com frequência podem ser resumidas em elementos de macro, colocadas na biblioteca de macros e reutilizadas

Software de visualização PASvisu
- Visualização lado a lado: elementos GUI predefinidos já oferecem todas as propriedades relevantes
- A união das variáveis do processo ocorre através de filtragem automática na ferramenta
- Graças à separação da função e da visualização no CSS3 (Cascading Style Sheets), diversos estilos predefinidos podem ser selecionados no projeto
- Acesso a múltiplas plataformas através de praticamente todos os dispositivos finais, como PC, tablet ou smartphone, pelo navegador da internet, graças ao uso de HTML5
- Verdadeira funcionalidade Client-Server: a manutenção remota pode ser acionada pela operação no local

Solução de diagnóstico PVIS
- O PVIS oferece a visualização das informações de diagnóstico em comandos compatíveis com o PVIS (como os minicontroladores PNOZmulti ou a tecnologia de acionamento PMC)
- Pacote de software com PVIS OPC Configurator, PVIS OPC Server UA, PVIS ActiveX Control UA, PVIS OPC Server e PVIS ActiveX Control
Nosso portfólio de produtos: software dos minicontroladores PNOZmulti
Locais principais
Pilz do Brasil Automação Segura
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil
Telefone: +55 11 98245-8268 | +55 11 4126-7290
Email: vendas@pilz.com.br
Contato Comercial
Telefone: 11 11 98677-0184 | 11 98245-8268 | 12 99674-6007
Email: vendas@pilz.com.br
Suporte Técnico
Telefone: + 55 11 96405-8165
Email: techsupport-br@pilz.com