Robótica

Colaboração entre pessoas e robôs. Seguramente!

Colaboração entre pessoas e robôs

Os processos de trabalho se tornam cada vez mais eficientes com o trabalho em conjunto cada vez mais próximo entre pessoas e máquinas. No entanto, a interação segura entre pessoas e robôs também requer cada vez mais técnicas e soluções novas. Além disso, aumentam as exigências de segurança à medida que pessoas e máquinas vão se aproximando cada vez mais.

Para que o nível de segurança requerido possa ser comprovado, é necessário observar a função de segurança completa, desde os sensores até a lógica e os atuadores. Somente quando todos esses fatores atuarem de modo coordenado entre si poderá ser garantida uma colaboração segura entre pessoas e robôs (CHR).

Serviços durante as fases da vida útil de um sistema robotizado

Cada aplicação robotizada deve ser considerada individualmente do ponto de vista da segurança técnica. A Pilz auxilia você com uma oferta de serviçosadequada às fases individuais da vida útil de um sistema robotizado: desde a análise da aplicação até a avaliação de risco conforme a EN ISO 12100 até a marcação CE.

Nossas soluções de segurança cumprem as prescrições da DIN EN ISO 10218-2 e da ISO/TS 15066. Nossa oferta de treinamentos sobre o tema da segurança com robôs completa a oferta de serviços.

Aplicação robotizada

Sistema de sensores e tecnologia de comando adequados para as aplicações robotizadas

Também oferecemos suporte no percurso para se obter um robô seguro com sistemas de sensores e de comando seguros. Saiba mais sobre nosso vasto portfólio de produtos!

Sistemas de sensores seguros PSEN

A Pilz é sua parceira para a automação segura de suas aplicações de robótica

Aplicação CHR
  • Portfólio de serviços adequado às fases da vida de um sistema de robôs, desde a análise do processo, passando pela avaliação de riscos, até a marcação CE
  • Soluções de segurança em conformidade com as normas, de acordo, entre outras, com DIN EN ISO 10218-2 e ISO/TS 15066
  • Medição de colisão de acordo com os valores de limite da ISO/TS 15066
  • Treinamentos sobre as exigências de segurança de robôs
  • Sistemas de comando seguros, tecnologia de acionamento e sistemas de sensores para a segurança de áreas de proteção
  • Trabalho conjunto e ativo em um comitê internacional de normas para uma colaboração segura entre homem e robô
  • Parceria com instituições líderes de pesquisa

Downloads

Novidade: a Pilz como parceira do projeto Rossini

A Pilz é parceira do Rossini: um projeto que deverá otimizar e ampliar as aplicações da CHR. Ele foi iniciado pela Horizon 2020, o programa de desenvolvimento de pesquisa e inovação da UE. Ao todo, 13 empresas de 7 países apoiam a iniciativa de juntar teoria e prática na cooperação entre pessoas e máquinas. O nome Rossini vem do inglês “RObot enhanced SenSing, INtelligence and actuation to Improve job quality in manufacturing”.

Sobre o projeto

No projeto, deverá ser desenvolvida uma plataforma de hardware e software disruptiva e inerentemente segura para o projeto e a aplicação da colaboração entre pessoas e robôs (ou colaboração entre homem e robô, CHR) na fabricação. A combinação de inovadoras tecnologias de sistemas de sensores, de acionamento e de comando e sua integração em um ambiente de desenvolvimento aberto disponibilizará, na plataforma ROSSINI, uma série de ferramentas que possibilitarão a ampliação das aplicações de CHR. Essas tecnologias foram desenvolvidas pelos líderes de mercado de cada área. O operador humano e o robô formam uma equipe, aumentando a qualidade do local de trabalho, a flexibilidade da produção e a produtividade.

A Pilz como fomentadora da inovação

Desde o início, a Pilz apoia o projeto ROSSINI como gerente técnica. As áreas de manipulação robótica e desenvolvimento dos sensores também são de responsabilidade da Pilz.
Quais foram os motivos para participar do Rossini? “Há um valor agregado real para a Pilz e seus clientes”, afirmam Castro e Schweiker, os diretores do projeto Rossini na Pilz. “Como empresa, para nós é importante contribuir para a pesquisa e o aperfeiçoamento atuais da CHR e fomentar o progresso, sobretudo nas áreas de segurança. Além disso, para nós, como desenvolvedores, é importante manter uma troca intersetorial ativa entre especialistas e líderes mundiais de mercado.”

Mais alguma dúvida? Entre em contato conosco!

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
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
Vendas Internas

R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil

Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]