Requisitos de segurança e integração de veículos de transporte autônomo

Objetivos

O uso de veículos (FTF) e sistemas (FTS) de transporte autônomos é cada vez mais significativo, sobretudo depois que se tornaram ainda mais autônomos, flexíveis e independentes da infraestrutura fixa na qual operam.
O treinamento oferece uma visão abrangente do funcionamento correto dos FTF e FTS no local de trabalho. Você receberá todas as informações necessárias sobre os requisitos essenciais para a segurança dos FTS.
Além disso, o treinamento fornecerá uma abordagem detalhada da funcionalidade dos FTF, FTS e AMR, e do risco que surge quando um ou mais FTF ou AMR são integrados a um sistema existente. Os riscos desses sistemas são diferentes dos riscos das máquinas convencionais, especialmente devido às suas características móveis. Por isso, no treinamento, você aprenderá também as medidas típicas para a redução dos riscos, assim como a utilização de diferentes estratégias de segurança.

Ícone para nível avançado

Conteúdos

Condições básicas legais

  • Introdução aos conceitos/definições básicas e estrutura legal, assim como normas e aspectos de segurança relevantes para FTF
  • Leis e normas específicas aplicáveis a FTF:
    • ISO 3691-4 e EN 1175
    • Correlação entre as normas
  • Redução de riscos
  • Funções e responsabilidades dos fabricantes, integradores de robôs e operadores

Veículo de transporte autônomo (FTF)

  • Perigos significativos do FTF, incluindo as exigências relacionadas das normas específicas para FTF:
    • Utilização autorizada de um FTF
    • Navegação e prevenção de colisão
    • Sistema de acionamento
    • Partes do sistema de controle relacionadas à segurança
    • Segurança elétrica
    • Outras ameaças
  • Proteção do movimento e manuseio de carga de FTF:
    • Medidas de segurança para a redução dos riscos e pré-requisitos para a proteção
    • Uso de scanners a laser e outros aparelhos para a detecção de pessoas/obstáculos e sua funcionalidade
    • Exigências de verificação

Conexão de sistemas de transporte autônomos (FTS)

  • Exigências de segurança para a utilização de um FTS de acordo com a ISO 3691-4
  • Avaliação do perigos para FTS na aplicação
  • Zoneamento do local de trabalho (área operacional, área de perigo operacional, área restrita e área fechada)
  • Proteção das pessoas contra os perigos de um FTS
  • Gerenciamento de riscos residuais no FTS
  • Integração e instalação do FTS
  • Uso e manutenção do FTS
  • Exemplos práticos de exigências de segurança dos sistemas

Públicos-alvo

Este treinamento é voltado principalmente a fabricantes, integradores e usuários de FTF, com responsabilidade especial na utilização do FTF. Além disso, o curso é direcionado especialmente a pessoas que, no trabalho diário, se encarregam do tema de segurança de máquinas de FTF novos e existentes. Por exemplo:

  • Engenheiros de fábrica
  • Encarregados da saúde e segurança
  • Engenheiros de projeto
  • Equipe de manutenção
  • Responsável técnico

Suas vantagens

  • Aprendizado da utilização e da implementação corretas das normas e diretrizes relevantes e as melhores práticas técnicas para a integração de FTS em um ambiente industrial
  • Gestão dos riscos que aparecem na instalação e na utilização de veículos de transporte autônomos no galpão de produção
  • Criação de uma vantagem competitiva no uso de sistemas de transporte autônomos, implementando as tecnologias de segurança corretas
  • Avaliação e estimativa das suas instalações existentes em relação à segurança dos sistemas de transporte autônomos
Requisitos de segurança e integração de veículos de transporte autônomo
Treinamento online internacional
Duração
2 unidades = 8 horas
Hora
DAS 9H ÀS 13H CET
Número máx. de participantes
12
Custos por participante
Disponíveis por solicitação
Data/disponibilidade
de 04.11.2026 Registrar
Data/disponibilidade
mediante solicitação Consulta
Treinamento online internacional
Duração
2 unidades = 8 horas
Hora
Das 11h às 15h EST
Número máx. de participantes
12
Custos por participante
Disponíveis por solicitação
Data/disponibilidade
de 30.09.2026 Registrar
Vagas disponíveis Restam apenas algumas vagas Fechado

Gostaria de reservar esta formação numa data diferente, ou num local diferente e/ou de reservar um tipo de formação diferente? Por favor contacte-nos. Temos o prazer de o informar pessoalmente.

Sua consulta individual
Top
Locais principais

Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Treinamento

Telefone: + 55 11 11 4942-7013
Email: [email protected]

Abrir o formulário de contacto
Telefone:+ 55 11 11 4942-7013
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório