Servomotores PMC EZ

Compacto e poderoso

Servomotores PMC EZ

Você pode realizar inúmeras aplicações com os servomotores PMC EZ. Seu design compacto os torna ideais para aplicações críticas em termos de espaço. Além disso, você se beneficia de alta dinâmica e baixos torques relutantes.

Os servomotores PMC EZ são adequados para usar com o sistema multi-eixo PMC SI6 e o sistema compacto PMC SC6.

Interface comum de alimentação e codificador graças à solução de cabo único

Nossos servomotores PMC EZ também estão disponíveis como uma variante com apenas uma interface comum de potência e codificador. Este é um conector rotativo com liberação rápida. Nesta variante, a potência de conexão entre o codificador e o controlador de acionamento é transportada no cabo de potência do motor.

Ao economizar o cabo codificador, o esforço de cabeamento, bem como a necessidade de espaço na cadeia de arrasto, são significativamente reduzidos.

Servomotores PMC EZ

Vantagens imbatíveis dos servomotores PMC EZ

Vantagens dos servomotores PMC EZ
  • potente e robusto para uma ampla gama de aplicações
  • alta densidade de potência devido ao design muito compacto
  • funcionamento extremamente suave e alta qualidade de processo devido aos baixos torques relutantes
  • desempenho máximo de ciclo/máquina graças à máxima dinâmica
  • melhor dissipação de calor gera potência permanentemente alta
  • sistemas de codificadores absolutos de alta resolução para a máxima qualidade de controle e posicionamento absoluto
  • uso ideal em eixos de deslocamento e em condições de instalação estreitas
  • economia de energia graças à alta eficiência

Características dos servomotores PMC EZ

  • Princípio de medição ótica ou indutiva
  • Alta precisão do sistema com resolução de até 23 bits
  • Até 4096 rotações detectáveis na versão Multiturn
  • Placa de identificação eletrônica para comissionamento rápido e seguro
  • Transmissão de informações adicionais com o valor de posição (EnDat® 2.2)
  • Conectores rotativos com fixador de liberação rápida
  • Alta resistência a altas temperaturas
  • Alta resistência a vibrações e choques
Características dos servomotores PMC EZ

Nosso portfólio de produtos: Servomotores PMC EZ

Servomotores PMC EZ

Selecione o servomotor apropriado PMC EZ para usar com os servoamplificadores PMC SI6 e PMC SC6.
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
Vendas Internas

R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil

Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Abrir o formulário de contacto
Telefone:+ 55 11 11 4942-7013
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório