Aksoylar Robotik, fabricante de fornos de produção, buscou, no âmbito de um retrofit, atualizar seu forno de rolos para recozimento com a tecnologia mais recente em termos de operabilidade, monitoramento e segurança. Com o sistema de gerenciamento de queimadores instalado até a data, as unidades de controle dos fornos individuais não podiam ser interligadas em rede. Além disso, os dados de status, processo e diagnóstico não podiam ser exibidos uniformemente, conforme desejado, nem as mensagens de erro podiam ser rapidamente classificadas e resolvidas.
Com o minicontrolador seguro PNOZmulti 2, adaptado às necessidades especiais dos fornos para tratamento térmico, os clientes da Aksoylar Robotik podem agora monitorar com segurança e controlar simultaneamente vários queimadores e todo o sistema de combustão em um único sistema.
Segurança para fogo e chama
Gerenciamento eficiente de queimadores para fornos para tratamento térmico
Extremamente multitarefa: Queimador sob controle
O forno de rolos para recozimento da Aksoylar, equipado com diversos queimadores para tratamento térmico específico de metais, como o aço e o alumínio, pode ser usado de modo flexível em uma variedade de aplicações industriais. O monitoramento seguro de queimadores individuais, bem como o controle simultâneo de todo o forno através da solução do queimador, ou seja, através de um único sistema de segurança, foi, portanto, a solução escolhida pela Aksoylar Robotik. Aplicações específicas de queimadores podem ser facilmente configuradas usando o módulo de função de software do minicontrolador, que replica eletronicamente a funcionalidade estendida de um controle automático do queimador, executando, por exemplo, o controle de válvulas de segurança, ignição e ventilação ou o monitoramento da pressão do ar de combustão, chamas, ignição e muito mais. Resultado: operação segura dos queimadores, processos estáveis e, acima de tudo, produção de alta qualidade no forno de rolos para recozimento.
Resumo das vantagens
- Solução econômica: Controle de todos os queimadores com um único controlador de segurança central
- Suporte de comunicações gerenciadas centralmente para controle completo de processos, status e diagnósticos
- Ampla gama de soluções de queimadores para novas possibilidades de utilização adicionais para clientes usuários
Depoimento do cliente
“O PNOZmulti 2 m B1 Burner foi o nosso preferido, porque nos permite garantir a operação segura do processo de combustão. O fato de os nossos clientes poderem controlar todos os queimadores num único sistema faz dessa solução uma opção significativamente mais econômica, fácil de utilizar e adaptável em comparação com todas as variantes instaladas anteriormente.”
Sobre a Aksoylar Robotik Sistemler ve Makina
A Aksoylar Robotik Sistemler ve Makina, fundada em 1988 e com sede em Istambul, cria fornos de produção automatizados, incineradores, máquinas de soldagem por combustão e soldagem por indução, bem como fornos cerâmicos para grande parte da indústria. A empresa familiar, gerenciada pela segunda geração, emprega agora 220 pessoas nas áreas de planejamento, concepção e implementação. A Aksoylar foca em soluções inovadoras, eficientes e seguras para todos os requisitos técnicos de instalações industriais.
Nossos produtos em uso
Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil
Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]