Relé de segurança

Monitoramento de posição perfeito

Cinco diferentes relés de segurança

Os relés de segurança podem ser usados para monitorar as mais diferentes portas de proteção. Elas garantem que os movimentos perigosos da máquina sejam parados ao abrir o dispositivo de proteção. Há uma grande variedade de princípios funcionais disponíveis, como relés de segurança mecânicos, magnéticos ou codificados.

Precisa de um dispositivo de bloqueio de segurança para a sua aplicação devido a movimentos perigosos de inércia? Nesse caso, também oferecemos uma ampla gama com os produtos adequados. Todas as informações para isso estão disponíveis na área relé de segurança com bloqueio

Uso flexível segundo EN ISO 14119: vantagens do relé de segurança

  • Estrutura compacta para uma instalação simples e que requer pouco espaço
  • Pode ser usada em diversas aplicações
  • Economia de gastos devido à ligação em série
  • Longa vida útil do produto graças à carcaça robusta
  • Solução completa, segura e econômica em conjunto com as unidades de avaliação da Pilz
Gráfico mostrando uma máquina de solda de chapa

Características do relé de segurança

Gráfico que contém as palavras EN ISO 14119
  • Atende às exigências da ISO 14119
  • Modo de atuação/codificação: mecânico (PSENmech), magnético sem contato (PSENmag, PSENhinge), codificado sem contato (PSENcode), assim como totalmente codificado, exemplar único totalmente codificado (PSENcode)
  • Grau de proteção: IP65 (PSENmech), IP67 (PSENhinge), IP67 / IP6K9K (PSENmag, PSENcode)

Monitoramento seguro de porta de proteção e de posição para todos os ambientes e aplicações

Para o monitoramento de portas nas cercas de proteção, para tampas, portas de aço ou para registro de posição: Os relés de segurança PSENmech, PSENmag e PSENcode são adequados para isso. Nossos relés de segurança atendem às exigências da EN ISO 14119 com grande economia e combinam produtividade com segurança e facilidade de uso.

Os relés de segurança PSEN da Pilz são comercializados em diversos formatos e princípios de atuação. Eles também podem ser aplicados em condições ambientais difíceis. Conecte os relés de segurança em série e ainda economize custos!

Sistemas de sensores não são o suficiente: A solução somente fica completa com as possibilidades de avaliação correspondentes. Por isso, a Pilz oferece a solução completa segura de sistemas de sensores mais comando. Assim, você conseguirá economizar tempo e custos na implementação de todos os componentes, incluindo segurança certificada.

Sistema industrial azul com portas de proteção

Nosso portfólio de produtos: Relé de segurança

Top
Sede

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemanha

Telefone: +49 711 3409-0
Email: info@pilz.de

Vendas Internas

R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil

Telefone: +55 11 4942-7013
Email: vendas@pilz.com.br

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: techsupport-br@pilz.com

Abrir o formulário de contacto
Telefone:+ 55 11 11 4942-7013
E-mail: vendas@pilz.com.br

O que podemos fazer para você?


 

 


* Campo obrigatório