Bloqueio potente. Pequeno e fácil de instalar.
17 de out. de 2023
Novo dispositivo de travamento de segurança PSENmlock mini
O novo dispositivo de travamento de segurança PSENmlock mini para proteção pessoal amplia o portfólio da Pilz na área de chaves de segurança com bloqueio. Com seu design pequeno de apenas 30x30x159 mm, o PSENmlock mini é ideal para aplicações com restrição de espaço como, por exemplo, em tampas ou coberturas. Uma força de bloqueio FZH de 1950 N (F1max: 3900 N) está contida nesse pequeno dispositivo de travamento de segurança e garante o fechamento seguro para aplicações de proteção pessoal até PL d, categoria 3 (EN ISO 13849-1).
- Fixação rápida e flexível
A instalação pode ser feita dentro ou fora do dispositivo de proteção, de acordo com a sua aplicação. Além disso, o atuador oferece um alto grau de flexibilidade, pois pode ser montado pela direita, pela esquerda e pela frente. Ele também pode ser usado para proteger portas giratórias e corrediças.
- Segurança elevada
O comando de canal duplo do ímã de elevação e o princípio de bloqueio biestável fornecem garantia no caso de falta de energia: o último estado é mantido e a porta permanece fechada. Você também se beneficia do consumo reduzido de energia. As saídas OSSD de automonitoramento permitem a detecção de erros na fiação e, em caso de falha, colocam a máquina imediatamente no estado seguro.
- Alta proteção contra manipulação
A codificação pode ser selecionada livremente - codificada, totalmente codificada ou cópia única codificada-, e um desbloqueio auxiliar está integrado em dois lados. O PSENmlock mini também pode ser conectado em série até PL d, Cat. 3, o que minimiza o esforço de cabeamento e simplifica o comissionamento.
Em combinação com o painel de comando PITgatebox com sistema de autorização de acesso integrado, PITreader o diagnóstico inteligente SDD e o minicontrolador seguro PNOZmulti 2, você obtém uma solução completa, econômica e confiável para proteger suas portas de proteção.
Resumo das vantagens:
- Economia significativa de espaço: 60% menor que o PSENmlock
- Força de bloqueio FZH forte de até 1950 N (F1max: 3900 N)
- Montagem simples com apenas dois parafusos
- O atuador flexível pode ser montado dentro e fora do equipamento de proteção, bem como pela direita, esquerda e frente
- Alta segurança devido ao controle de dois canais do ímã de elevação
- O princípio de bloqueio biestável garante uma operação segura mesmo em caso de falta de energia e reduz o consumo de energia
- Alta proteção contra manipulação de acordo com a norma EN ISO 14119; codificação livremente selecionável
- A conexão em série e segura até PL d, cat. 3 pode ser implementada com rapidez e facilidade
- Economia ideal da chave de segurança RFID com tipo de proteção IP 67
- Ideal para uso nas indústrias de embalagens, farmacêutica e de alimentos e bebidas, bem como na fabricação de máquinas-ferramenta
Descubra mais na feira SPS em Nurembergue
Quer saber mais? Então venha à feira SPS e experimente o novo PSENmlock mini diretamente em uso. Em nossa apresentação "Dispositivos de travamento de segurança para proteção de processos e pessoas – como encontro a solução certa para minhas portas de proteção?", você também receberá informações e dicas importantes sobre o uso correto dos dispositivos de travamento de segurança.
Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]