IO-Link Safety

Excesso de cabeamentos, integração complexa e falta de transparência? Em muitos conceitos de máquinas, a tecnologia de segurança rapidamente se torna um fator que aumenta a complexidade, impactando diretamente a engenharia, operação e eficiência.

Comunicação segura até o campo graças ao IO-Link Safety. Menos cabeamento, mais transparência

Em máquinas e instalações modernas, está se tornando cada vez mais desafiador implementar a segurança funcional de maneira econômica e eficiente. Um cabeamento clássico implica um alto custo de instalação, diagnóstico limitado em campo e crescente complexidade na engenharia.

Com o aumento das exigências em relação à flexibilidade e disponibilidade, as soluções convencionais atingem rapidamente seus limites, principalmente no caso de estruturas de instalações em expansão e quantidade cada vez maior de variantes.

Com o IO-Link Safety, você supera esses desafios por meio de uma comunicação digital contínua até o nível de campo, de maneira simples, eficiente e como um standard aberto em conformidade com a IEC 61139-2. A comunicação segura ponto a ponto permite os mais altos níveis de segurança até PL e (SIL 3) e não depende do barramento de campo utilizado.

IO-Link Safety para comunicação e troca de dados seguras em instalações de produção interconectadas

Por que o IO-Link Safety?

O IO-Link Safety amplia a tecnologia de segurança tradicional com comunicação contínua e dados adicionais.

O resultado: menos esforço, mais transparência e processos significativamente mais eficientes desde o planejamento até a operação.

Resumo das suas vantagens:

  • Comunicação segura do controlador até o sensor
  • Redução significativa das despesas com cabeamento e menos fontes de erro
  • Diagnóstico de processo otimizado graças à análise de diagnóstico ampliada
  • Dados adicionais para manutenção e reparo otimizados
  • Abordagem aberta e padronizada mundialmente
Duas pessoas em frente à uma demonstração do IO-Link Safety e de uma instalação de produção automatizada com robôs industriais e visualização do fluxo de dados

Conheça o IO-Link Safety: assista ao webinar gratuitamente

Descubra como o IO-Link Safety torna sua automação mais eficiente, transparente e pronta para o futuro.

(O webinar está disponível exclusivamente em inglês.)

O IO-Link Safety faz a diferença

Veja como você pode se beneficiar concretamente com o IO-Link Safety

Gráfico de barras ascendentes com uma seta, representando crescimento, maior produtividade e a otimização contínua dos processos.
  • Aumentar a produtividade

A redução do esforço de engenharia e de instalação economiza tempo e recursos.

Símbolo do relógio representando tempos de reação menores, processos eficientes e alta disponibilidade de máquinas e instalações.
  • Minimizar paradas

Dados de diagnóstico transparentes permitem uma resolução mais rápida de problemas.

Lupa sobre números binários simbolizando análise dos dados digitais, detecção precoce de informações e otimização de processos.
  • Reduzir complexidades

A padronização simplifica o planejamento, a implementação e a expansão.

Símbolo do euro com setas circulares, representando eficiência de custos, produtividade e segurança sustentável das máquinas.
  • Garantir segurança para o futuro

Standard aberto e arquitetura escalável garantem investimentos de longo prazo.

O sistema IO-Link Safety da Pilz

Componentes IO-Link Safety com cortinas de luz de segurança, sensores e elementos de comando para a integração eficiente de tecnologia de segurança em sistemas de automação industrial

A Pilz oferece a você uma solução completa e integrada para o IO-Link Safety, perfeitamente compatível e fornecida por um único fornecedor.

Sua vantagem: esforço mínimo de integração e segurança máxima do sistema.

  • Primeiro IO-Link Safety Master com certificação TÜV: interface central para comunicação segura entre o comando e o campo.
  • IO-Link Safety Devices: sensores e componentes com comunicação integrada e dados de diagnóstico avançados
  • Cabos e configuração: cabeamento padronizado e rápida colocação em funcionamento com as ferramentas adequadas.

Conheça o sistema IO-Link Safety

Aplicações típicas do IO-Link Safety

Instalação de embalagem equipada com cortinas de luz de segurança, portas de proteção e IO-Link Safety Master para a proteção segura de acessos e áreas de perigo ao longo do fluxo de materiais

Sistema de embalagem com proteção contra acesso

Desafio: elevadas despesas com cabeamento e espaço de instalação limitado na integração dos sensores de segurança

Conheça a solução

Instalação de transporte de materiais com robótica integrada, além do IO-Link Safety Master, cortinas de luz de segurança e sensores para a proteção segura das áreas de risco e um fluxo eficiente de materiais

Transporte de materiais com robótica integrada

Desafio: proteção dos acessos, garantindo ao mesmo tempo alta disponibilidade das instalações

Conheça a solução

Pronto para o próximo passo com o IO-Link Safety?

Como parceiros e desenvolvedores do IO-Link Safety, auxiliamos você na implementação eficiente dos seus conceitos de segurança. Desde o planejamento até a colocação em funcionamento. Aproveite nossa longa experiência e nosso extenso know-how em automação com segurança.

Conheça o sistema IO-Link Safety da Pilz

Instalação de produção automatizada com robôs e IO-Link Safety para dados de diagnóstico transparentes, redução do tempo de parada e manutenção eficiente

Você ainda tem dúvidas sobre o IO-Link Safety?

FAQs sobre IO-Link Safety

O que é o IO-Link Safety?

IO-Link Safety é uma extensão do sistema de comunicação padronizado IO-Link, desenvolvido especificamente para aplicações de segurança na automação. Ele permite uma transmissão segura de dados entre sensores, atuadores e comandos, de acordo com as exigências de segurança funcional.

Quando e como devo utilizar o IO-Link Safety?

IO-Link Safety é indicado especialmente quando há muitos sensores de segurança em operação nas suas instalações e você precisa de uma comunicação contínua e segura até o campo.

A tecnologia amplia o IO-Link com segurança funcional e permite uma integração simples no campo, cabeamento rápido e dados de diagnóstico abrangentes.

Sua vantagem: você automatiza de maneira mais flexível, transparente e produtiva, reduzindo, ao mesmo tempo, o esforço de integração.

Qual é a diferença entre o IO-Link e o IO-Link Safety?

A principal diferença está na função de segurança:

IO-Link: comunicação padrão para sensores e atuadores

IO-Link Safety: comunicação segura com mecanismos de segurança adicionais (por exemplo, detecção de erros, telegramas com segurança). Ele foi projetado especialmente para aplicações nas quais pessoas e máquinas precisam ser protegidas.

Quais são as vantagens do IO-Link Safety na automação industrial?

IO-Link Safety oferece várias vantagens decisivas:

  • Comunicação padronizada para Safety e dados padrão
  • Menos despesas com cabeamento graças ao uso de cabos padronizados
  • Grande flexibilidade na integração de dispositivos
  • Parametrização e diagnóstico simples
  • Segurança para o futuro graças a padrões abertos

Quais componentes são necessários para uma instalação IO-Link segura?

O sistema IO-Link Safety é normalmente composto por:

  • IO-Link Safety Master
  • Dispositivos IO-Link seguros (sensores/atuadores)
  • Controlador de segurança (por exemplo, SPS seguro)
  • Cabos de interligação padronizados

O IO-Link Safety pode substituir as soluções de segurança existentes?

Sim, em muitos casos, o IO-Link Safety pode substituir os cabeamentos clássicos voltados para a segurança. Isso reduz a complexidade do cabeamento e, ao mesmo tempo, oferece maior transparência e capacidade de diagnóstico.

Quais são as vantagens oferecidas pelos dados e pela transparência com o IO-Link Safety?

Com o IO-Link Safety, você obtém, além de sinais seguros, dados adicionais de estado e diagnóstico diretamente do campo.

Isso permite:

  • diagnóstico de falhas mais rápido e preciso
  • tempos de parada significativamente reduzidos
  • Maior transparência sobre os estados das máquinas
  • Processos de manutenção e serviço mais eficientes
  • Base para a manutenção baseada no estado e para a manutenção preditiva
  • <span style="font-family:"Aptos",sans-serif">Sua vantagem: mais transparência para maior disponibilidade e manutenção mais eficiente
Top
Locais principais

Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Vendas Internas

R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil

Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]