Soluções de automação na embalagem primária

Automação das linhas de embalagem na embalagem primária

Na automação das linhas de empacotamento na embalagem primária são embalados principalmente alimentos, bebidas, produtos farmacêuticos ou de Consumer Care. Especialmente nestas indústrias, as exigências de proteção do processo e higiene são muito altas, pois as máquinas e o sistemas de embalagem estão sujeitos a procedimentos permanentes de limpeza. A disponibilidade e a segurança de sistemas e máquinas, como nos sistemas de enchimento, máquinas modeladoras, envasadoras e seladoras, assim como a logística de transporte, são critérios importantes. Todas estas exigências podem ser atendidas com nossas tecnologias, como tecnologia de controle, sensores de segurança e soluções de Motion Control.

O foco está na automação, na segurança do operador e em evitar paradas desnecessárias para sua máquina de embalagem, maximizando a produtividade e a flexibilidade.

Seu guia para a EN 415 em um webinar gratuito!

Neste webinar gratuito, analisamos a série de normas EN 415, os padrões de segurança europeus que definem como as máquinas de embalagem, de envasadoras a paletizadoras, devem ser projetadas e operadas para proteger as pessoas e garantir a conformidade.

Você aprenderá:

  • O que é a EN 415 e como ela se relaciona com o Regulamento de Máquinas da UE
  • Por que os fabricantes do equipamento original se beneficiam de um design em conformidade com a norma
  • Como são os requisitos de segurança típicos na prática
  • O que há de novo na EN 415-3 atualizada, incluindo a cobertura do ciclo de vida e novos tipos de máquinas
  • Como a Pilz auxilia no caminho para máquinas em conformidade
  • Exemplos de aplicação com os produtos da PILZ

Seja você engenheiro mecânico, engenheiro de segurança ou gerente de departamento de embalagens, este webinar lhe fornecerá os insights necessários para desenvolver sistemas de embalagens mais seguros, inteligentes e em conformidade. Inscreva-se gratuitamente e garanta uma vantagem competitiva em relação à segurança de embalagens!

(O webinar está disponível exclusivamente em inglês.)

Segurança e higiene para embalagens tipo blister

O relé de segurança magnético PSENmag monitora as portas de proteção e as posições em ambientes industriais agressivos. A caixa de aço inoxidável é resistente à sujeira e às altas temperaturas. Os resíduos não têm nenhuma chance: as tampas ou abas da sua máquina ficam seguras mesmo após métodos de limpeza agressivos, como a esterilização com vapor quente.

Graças à carcaça robusta, o PSENmag monitora de modo confiável, na variante de aço inoxidável, até mesmo ambientes sob risco de explosão. É por isso que o relé robusto com grau de proteção IP67/IP69K e nossos cabos certificados pela ECOLAB GmbH são ideais para a embalagem segura de produtos alimentícios, farmacêuticos e cosméticos.

Exemplo de aplicação de segurança e higiene para embalagens tipo blister

Proteção contra adulteração da sua linha de enchimento

Exemplo de aplicação de uma linha de enchimento

A rede de TI e OT (Operational Technology) exige proteção adicional da sua máquina de embalagem, por exemplo, da linha de enchimento. O protege sua rede de controle contra adulterações por acesso não autorizado. Isto significa que sua máquina permanece segura em caso de um ataque externo. Com os minicontroladores seguros configuráveis PNOZmulti 2, você pode conectar, por exemplo, ao sistema de automação PSS 4000 (na foto) ou a qualquer outro sistema de controle.

Com os sensores apropriados de nossa empresa, como o PSENopt ou o relé de segurança PSENcode, seu sistema de enchimento funciona de maneira eficiente, confiável e segura.

Identification and Access Management I.A.M nas linhas de enchimento

O I.A.M. oferece soluções sobre como corresponder da melhor forma às exigências relacionadas com a proteção dos operadores, proteção da responsabilidade, produtividade máxima e proteção dos seus dados. O modo de operação deve ser mudado com frequência, principalmente nas máquinas embaladoras. Com o seu sistema de seleção do modo de operação e autorização de acesso PITmode, você protege os funcionários do perigo e suas máquinas do acesso não autorizado. A unidade de leitura PITreader, em combinação com os minicontroladores PNOZmulti 2 ou PSS 4000, evita acessos não autorizados nos painéis IHM e substitui senhas inseguras via teclas, como o PIToe 4s ou por entrada de toque em um painel PMIvisu. O PITmode fusion com a unidade de avaliação separada (PITm4 SEU) é usado quando um sistema de controle externo está em uso.

Você também pode controlar o acesso através de portas de proteção, por exemplo, com as portas utilizadas em fábricas de enchimento, com autorizações individuais por meio de chaves transponder. Com a solução “key in pocket”, as Security IDs do usuário são salvas em uma lista segura no PNOZmulti 2 ou PSS 4000. Somente é possível reiniciar o sistema quando todos os usuário tiverem feito o logout. Além disso, a combinação com o sistema de porta de proteção modular oferece soluções individuais para a proteção dos dispositivos de proteção separadores, dependendo da necessidade de proteção de pessoas e processos.

Exemplo de aplicação de uma linha de enchimento com seleção do modo de operação

Segurança para máquinas modeladoras, envasadoras e seladoras

Exemplo de aplicação de máquinas modeladoras, envasadoras e seladoras

Principalmente em processos de empacotamento automatizados, como modelação, enchimento e selagem, sistemas de Motion Control com altas exigências para a precisão de posição e sincronização do acionamento são cruciais. Altas velocidades, por exemplo, de rolos e alimentadores de papel do material de embalagem, tornam essencial um alto nível de segurança para o operador. Graças ao Safe Motion, DSPMCprotego segurança integrado ao acionamento , instalado diretamente no controlador de acionamento para economizar espaço e tem uma ampla gama de funções de segurança e de Motion Monitoring.

Nossos servomotores PMCprotego SZ com economia de espaço assumem todas as tarefas de movimento , completando a solução geral de Motion Control.

Mais informações sobre a tecnologia de embalagem

Top
Locais principais

Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Vendas Internas

R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil

Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Abrir o formulário de contacto
Telefone:+ 55 11 11 4942-7013
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório