Caminho livre para a produção de tanques

Para atualizar a produção de tanques de armazenamento de água quente da Vaillant com a mais recente tecnologia elétrica e de segurança, era necessário modernizar 54 plantas. No projeto de segurança da produção de tanques, buscou-se uma solução sem barreiras que combinasse segurança com eficiência para as duas linhas de produção mais antigas. O desafio era a área de carga e descarga, que precisava estar livre de estruturas obstrutivas.

Segurança de uma forma quase artística

A Pilz desenvolveu uma solução de segurança excepcional com base na avaliação de risco, utilizando as cortinas de luz PSENopt II. Os posicionadores individuais são acessíveis por três lados e fixam tanques de diferentes tamanhos, que são alimentados manualmente e por guindaste. A Pilz se envolveu na modernização desde a avaliação de risco, passando pelo conceito e design de segurança, até a integração do sistema. A solução foi encontrada em um workshop conjunto: as cortinas de luz PSENopt II foram inclinadas em noventa graus, o transmissor embutido horizontalmente no chão e os receptores montados no teto. Desta forma, a acessibilidade na troca entre pessoas e máquinas pode ser alcançada sem comprometer a segurança. O minicontrolador seguro e configurável PNOZmulti 2 gerencia todos os sinais relacionados à segurança. Se um operador da planta interromper os feixes de luz emitidos do chão ou pisar em um dos tapetes de segurança à jusante, o PNOZmulti 2 inicia imediatamente a parada segura do movimento perigoso, tudo sem nenhuma barreira!

Resumo das vantagens:

  • Linhas de produção mais antigas podem ser operadas com segurança e em conformidade com as normas por muito mais anos
  • A solução de segurança sem barreiras oferece maior produtividade e maior liberdade de movimento para os operadores
  • O sistema, baseado no minicontrolador configurável PNOZmulti 2, pode ser expandido individualmente com módulos de expansão

Citação:

“A cooperação com a Pilz foi aberta e colaborativa em todas as etapas; recebemos conselhos bons e competentes em todos os momentos. Primeiro você precisa se deparar com uma situação de instalação como essa!”

Jörg Holzportz, engenheiro industrial na Vaillant

Sobre a Vaillant

O Grupo Vaillant é um dos líderes mundiais de mercado e tecnologia nas áreas de aquecimento, ventilação e ar condicionado. Há mais de 140 anos, a Vaillant segue uma estratégia de crescimento sustentável e lucrativa. Hoje a empresa familiar possui 10 unidades de produção e desenvolvimento em seis países europeus e na China.

Nossos produtos em uso:

Top
Locais principais

Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Vendas Internas

R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil

Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Este artigo foi útil?
Abrir o formulário de contacto
Telefone:+ 55 11 11 4942-7013
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório