EN/IEC 61496

A norma EN/IEC 61496 "Segurança de máquinas – Dispositivos de proteção com ação sem contato – Parte 1: Exigências e verificações gerais" estabelece uma relação significativa entre as classes de tipo dos dispositivos de proteção com ação sem contato (BWS) e o Safety Integrity Level (nível de integridade de segurança, SIL – segundo a norma IEC 62061) ou o Performance Level (nível de performance, PL – segundo a norma ISO 13849). Essa relação foi determinada da seguinte maneira:

Uso em aplicações de acordo com Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4
EN ISO 13849-1   PL c PL d PL e
EN/IEC 62061   SIL 1 e
SIL CL 1
SIL 2 e
SIL CL 2
SIL 3 e
SIL CL 3

Portanto, as grades de luz do tipo 2 somente podem ser utilizadas, por exemplo, em aplicações até Performance Level c. Durante muito tempo, apenas as classes de tipo 2 e 4 estavam definidas na parte 2 da norma. Em 2020, a classe tipo 3 também foi incluída na quarta edição. Esta pode ser usada para aplicações até Performance Level d.


2. Especificação de testes

Parte 1 definido, entre outras coisas, exigências gerais para testes ambientais, que se aplicam para todos os dispositivos de proteção com ação sem contato (BWS em alemão). Com a quarta edição estas exigências foram adaptadas às exigências e à terminologia das novas diretrizes e normas genéricas, tais como a Diretriz EMC. Além disso, os procedimentos de teste para testar as influências ambientais foram revisados e completados quando necessário, ou foram mencionados procedimentos de teste em diretrizes e normas genéricas. As seguintes influências ambientais devem ser testadas para a certificação de um dispositivo de proteção:

• Temperatura e umidade ambiente

• Interferência elétrica

• Influências mecânicas

• Tipo de proteção do invólucro

• Influências da luz ambiente

Legalmente protegidas com o portfólio de grades de luz da Pilz

Para dispositivos de proteção com ação sem contato em conformidade com a EN/IEC 61496, um exame de tipo realizado por um órgão de testes independente é obrigatório para a declaração de conformidade, pois a norma não está explicitamente harmonizada e, portanto, não há presunção de conformidade em conformidade com a Diretriz de Máquinas. Todas as grades de luz PSENopt da Pilz são testadas em conformidade com a EN/IEC 61496 Partes 1 e 2. Eles estão disponíveis nos tipos 2, 3 ou 4 e a partir de uma resolução de 14 mm (proteção para os dedos). Portanto, eles são adequados para todas aplicações até PL e. Com as primeiras grades de luz do tipo 3 no mercado, oferecemos uma solução econômica e compatível com a norma para aplicações até PL d.

A tabela a seguir fornece uma visão geral das famílias de produtos e os níveis SI e de Performance-Level associados: 

Tipo PSENopt PSENopt Advanced PSENopt II PSENopt slim
Resolução

Proteção das mãos e do corpo, proteção de acesso

Proteção dos dedos e da mão Proteção dos dedos, da mão e
do corpo
Proteção dos dedos e da mão
Aprovado em conformidade com
EN/IEC 61496-1/-2
Tipo 2 Tipo 4 Tipo 2 Tipo 4 Tipo 3 Tipo 4 Tipo 2

Tipo 4

Aplicável em aplicações de acordo com EN ISO 13849-1 EN/IEC 62061 PL c
SIL CL 1
PL e
SIL CL 3
Pl c
SIL CL 1
PL e
SIL CL 3

PL d
SIL CL 2

PL e
SIL CL 3

PL c
SIL CL 1

PL e
SIL CL 3

Funções/características Monitoramento do circuito de retorno, reset, confirmar, diagnóstico

Monitoramento do circuito de retorno, reset, confirmar, diagnóstico e muting, blanking, conexão em cascata

Diagnóstico, sem zonas mortas, elevada robustez, compatibilidade de conexão PDP67, codificação, fiação simples

Monitoramento do circuito de retorno, diagnóstico, conexão em cascata

 
Para os produtos:

No âmbito dos testes mecânicos, duas classes de choque foram definidas para uso estacionário dos dispositivos de proteção com ação sem contato durante a revisão da norma: A Classe 3M4 define valores de aceleração de até 15 g e a Classe 3M7 acelerações de até 25 g. Nossas grades de luz PSENopt II atingem uma aceleração de até 50 g e, portanto, se enquadram na classe mais alta. Isto as torna particularmente robustas contra cargas de choque extremas.

Impressione-se com a robustez de nossas grades de luz PSENopt II
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
Vendas Internas

R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil

Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Este artigo foi útil?
Abrir o formulário de contacto
Telefone:+ 55 11 11 4942-7013
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório