myPNOZ: o novo relé de segurança modular

O relé de segurança modular myPNOZ é fabricado de forma personalizada conforme suas exigências, em lotes únicos. Fácil de usar, flexível e com recursos inteligentes, ele garante um monitoramento confiável das suas funções de segurança.

Create your safety

  • Individual
  • Personalizado
  • Simples

Iniciar o myPNOZ Creator

Mais sobre o myPNOZ Creator

Novos módulos, novas possibilidades!

Ampliamos de forma direcionada as funções dos comutadores de segurança modulares myPNOZ. As funções extras oferecem muitas outras possibilidades de aplicação e uma flexibilidade ainda maior. O foco continua sendo a criação individual na já confiável ferramenta online myPNOZ Creator, bem como a colocação em funcionamento e a operação descomplicadas do myPNOZ. Veja a seguir um resumo sobre as novas possibilidades:

Mais entradas seguras em um módulo

O módulo de entrada yi5 (variável PNOZ yi5 8DI) conta com oito entradas seguras, necessitando de menos módulos para a mesma quantidade de funções de segurança. Assim, você economiza custos e espaço no armário de distribuição. Desse modo, agora você pode executar aplicações com até 30 funções de entrada seguras de 2 canais por myPNOZ System.

Conexão em grupo OU nas funções de entrada segura

Com o módulo de entrada yi6 (PNOZ yi6 4DI bypass), é possível realizar uma conexão em “grupo OU”. Assim, várias funções de entrada seguras e conectadas podem ser usadas como alternativa. É o caso, por exemplo, de quando a aplicação requer que funções de entrada segura agrupadas na operação automática possam ser comandadas com outra função de entrada segura na operação manual.

Monitoramento e controle dos fechamentos de porta

Com o módulo de entrada yi7 (PNOZ yi7 lock), é possível controlar e monitorar o fechamento seguro de sistemas de portas. Ele é ideal para uso no monitoramento da porta de segurança com os dispositivos de travamento de segurança PSENmlock e PSENslock. É claro que o módulo também é capaz de controlar e monitorar todos os outros bloqueios convencionais.

Monitoramento de sensores de contatos normalmente abertos/fechados e de canal único

O módulo de entrada yi8 (PNOZ yi8 4DI NO/NC) foi desenvolvido especialmente para o monitoramento de sensores com um contato normalmente aberto e um contato normalmente fechado, como a chave magnética de segurança PSENmag. Além disso, também pode ser utilizado para o monitoramento de sensores de canal único com pulso de teste, como as barreiras de luz de segurança PSENopt 2S/4S.

Combinação de saídas com retardo e de acionamento direto

O módulo de saída yo5 (PNOZ yo5 2NO 2NO t) dispõe de quatro saídas, sendo que duas saídas com retardo de ativação ou desativação podem ser combinadas com duas saídas de acionamento direto.

Saídas sinalizadoras para diagnóstico simples

A partir de agora, todos os módulos de entrada (yi) e todos os módulos de entrada/saída (yio) contam com uma saída sinalizadora para indicar o estado da função de entrada a um comando superior. Esse estado pode ser usado para visualizar a função de entrada e para outras funções padrão, permitindo uma busca mais rápida por erros e a localização das funções de segurança acionadas.

Apenas três etapas para o seu relé de segurança modular

Ícone myPNOZ You Create

You create

Crie, de modo fácil, seu myPNOZ individual com o myPNOZ Creator. Você seleciona as funções de segurança necessárias, e o myPNOZ Creator cria o hardware ideal. Com a função de simulação, é possível verificar sua composição. Se tudo estiver correto, é só encomendar seu myPNOZ com poucos cliques.

  • Individual
Ícone myPNOZ We Build

We build

Cada myPNOZ é pré-montado, de maneira personalizada, conforme sua configuração individual, em lote único. Além disso, fazemos a parametrização de acordo com as suas especificações, por exemplo, por tipo de inicialização ou retardo de tempo. Depois de um teste de sistema, enviamos seu relé modular.

  • Personalizado
Ícone myPNOZ You Install

You install

A instalação do myPNOZ é rápida e fácil. Você recebe seu myPNOZ pronto para uso, no estilo ready for Plug-and-play”. Você não precisa de nenhum software para realizar a colocação em funcionamento. A necessidade de cabeamento também é significativamente reduzida.

  • Simples

Características do produto

O relé de segurança modular impressiona por sua segurança personalizada e características inteligentes do produto. É composto por um módulo principal e, no máximo, oito módulos de expansão e garante o monitoramento seguro de 2 a 30 funções de entrada de segurança, como parada de emergência, portas de proteção, bloqueio por cortina de luz de segurança, IIIA/C bimanual e botão de aceitação.

  • Função de segurança superior e alimentação de tensão pelo módulo principal
  • Vários módulos de entrada, de saída e módulos de entrada/saída disponíveis
  • Monitoramento das peças da máquina em zonas de segurança independentes
  • Conexão dos módulos por conectores BUS
  • Até quatro entradas de segurança por módulo de entrada, com conexão opcional E/OU
  • Módulos de saída com saídas semicondutoras ou de relés com/sem retardo
  • Substituição e ampliação de módulos sem necessidade de desmontagem
  • Diagnóstico por saída sinalizadora e indicação por LED

Cinco motivos para usar o myPNOZ

Ícone Economize custos

Economize custos
– pay what you need

Você ou o myPNOZ Creator seleciona somente as funções realmente necessárias entre os vários módulos disponíveis. Caso seus requisitos mudem, o myPNOZ pode ser alterado e ampliado a qualquer momento, oferecendo a máxima flexibilidade.

Ícone Economize tempo

Economia de tempo
– colocação em funcionamento simples e segura

Entregamos seu myPNOZ pré-montado, configurado e testado. Pronto para a instalação 'Plug-and-play' sem software adicional e sem fiação complicada.

Ícone Aumente a disponibilidade

Aumente a disponibilidade da sua instalação
– desligue onde for preciso

O myPNOZ permite monitorar partes da instalação em zonas de segurança independentes umas das outras. Além disso, é possível implementar conexões OU entre as funções de entrada.

Ícone Evite erros

Evite erros
– não são necessários conhecimentos de programação

No myPNOZ Creator, você define as funções de segurança necessárias. O myPNOZ Creator seleciona automaticamente o hardware mais adequado e a respectiva ordem dos módulos.

Ícone Compacto

Economize espaço
– menos módulos e estrutura compacta

Cada módulo de entrada monitora duas funções de entrada seguras, necessitando de menos módulos. Além disso, o myPNOZ impressiona por sua construção estreita de 12,5 mm ou 17,5 mm.

Folheto myPNOZ

É por isso que você deve investir no myPNOZ agora mesmo!

Os relés de segurança modulares myPNOZ permitem soluções de segurança personalizadas: simples, flexíveis, eficientes em termos de custo. Resumimos aqui as vantagens mais importantes do produto e informações sobre a inovadora ferramenta online myPNOZ Creator.

Faça o download do folheto!

Como usar o relé de segurança modular myPNOZ

Pode ser usado para proteger aplicações pequenas, com apenas duas funções de entrada seguras, ou grandes, com até 16 funções de entrada.
O relé modular myPNOZ cobre uma ampla gama de aplicações e pode ser usado em praticamente todos os sistemas automatizados.

Graças ao seu manuseio simples e à estrutura em módulos, o relé modular pode ser ajustado e ampliado de forma flexível a qualquer momento.
Descubra mais sobre os recursos e possíveis usos do myPNOZ no nosso vídeo de aplicação.

Peça já o seu myPNOZ!

Mais informações

Pessoa no myPNOZ Creator

Mais informações sobre o myPNOZ Creator

Descubra aqui mais informações sobre o myPNOZ Creator e o inovador processo de encomenda.

Saiba mais!

 

Módulos de expansão myPNOZ

Ir para os módulos do myPNOZ

Descubra aqui mais informações sobre as propriedades dos módulos do relé de segurança modular myPNOZ.

Mais informações!

Folheto myPNOZ

Faça o download do folheto sobre o myPNOZ!

No nosso folheto, resumimos todas as informações sobre o relé de segurança modular myPNOZ.

Fazer download do folheto.

Entre em contato sem compromisso

Ainda tem dúvidas sobre o myPNOZ?

Estamos à sua disposição para responder pessoalmente suas perguntas sobre o relé de segurança modular myPNOZ.

Entre em contato agora mesmo!
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
Vendas Internas

R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil

Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Abrir o formulário de contacto
Telefone:+ 55 11 11 4942-7013
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório