Sistemas de segurança configuráveis PNOZmulti

Os sistemas de segurança configuráveis PNOZmulti Classic serão descontinuados a partir de 31/12/2024. Os últimos pedidos podem ser feitos até 30/09/2024! A família de produtos subsequente recomendada é a do PNOZmulti 2.

O original entre os sistemas de segurança configuráveis!

Sistemas de segurança configuráveis PNOZmulti

Os sistemas de segurança configuráveis PNOZmulti estão no mercado desde 2002 e são usados por centenas de milhares de clientes. Com eles, os clientes realizam inúmeras funções de segurança em uma máquina ou instalação.

Graças ao formato modular, o PNOZmulti se adapta ao tamanho de suas máquinas e instalações. Sua aplicação pode ser projetada de maneira flexível com diferentes módulos, como monitor de rotação ou de tempo de parada, módulos de entrada analógica seguros ou diferentes equipamentos básicos . Os sistemas de segurança são multifuncionais, podem ser configurados livremente e são adaptados para diversos setores de construção de máquinas e sistemas.

O PNOZmulti monitora funções de segurança, como parada de emergência, portas de segurança, barreiras fotoelétricas, bimanuais e muito mais. Nossos sistemas de segurança configuráveis PNOZmulti são um padrão mundial de segurança para todos os tipos de máquinas.

Você já conhece a 2ª geração de minicontroladores PNOZmulti? A história de sucesso continua!

Troca de geração PNOZmulti

Vantagens

  • Abrange perfeitamente a área a partir de 4 funções de segurança
  • Potenciais de economia em todas as fases de engenharia graças à ferramenta de software de operação intuitiva
  • Pequenos tempos de parada graças ao diagnóstico simples
  • Certificação mundial
Vantagens

Características dos sistemas de segurança PNOZmulti

Características dos sistemas de segurança PNOZmulti
  • 10 equipamentos básicos para diferentes demandas: stand-alone ou expansível de maneira modular, para condições exigentes da indústria, com interface serial ou de ETH, variantes especiais para aplicações de prensas ou tecnologia de combustão
  • Módulos de saída com saídas de semicondutores ou de relés
  • Monitor seguro da rotação para o monitoramento do movimento
  • Módulos de conexão para a conexão segura dos equipamentos básicos PNOZmulti ou para a conexão de módulos PDP descentralizados
  • Módulos de barramento de campo para a conexão com sistemas superiores de barramento de campo
  • Ferramenta de software PNOZmulti Configurator para a configuração de funções de segurança

Aplicações: seguras e econômicas

Os sistemas de segurança configuráveis PNOZmulti têm inúmeras aplicações nos setores mais diversos. A união inteligente de funções de segurança e de automação, o conceito modular e a configuração simples permitem comandar desde máquinas mais simples até instalações interligadas. O PNOZmulti é tão flexível que certamente será adequado para a sua aplicação!

Aplicações: seguras e econômicas

Nosso portfólio de produtos: PNOZmulti

Você já conhece a 2ª geração de minicontroladores PNOZmulti? A história de sucesso continua!

Locais principais

Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil

Telefone: Vendas (11 4942-7013) | Engenharia/Tech Support (11 4942-7032) Treinamento (11 4942-7015)
Email: vendas@pilz.com.br

Vendas Internas

R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil

Telefone: +55 11 4942-7013
Email: vendas@pilz.com.br

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7032
Email: techsupport-br@pilz.com