Relés de segurança PNOZ

PNOZ: a solução de segurança ideal para cada exigência individual

Relés de segurança PNOZ

Os relés de segurança PNOZ monitoram funções de segurança, tais como paradas de emergência, portas de proteção, barreiras de luz, grades de luz, bimanual, tapetes de segurança, rotação, paradas e muitas outras. Os relés de segurança PNOZ são diariamente postos à prova em inúmeras aplicações em todo o mundo.

Em 1987, a Pilz patenteou o primeiro comutador de segurança de parada de emergência para proteção de pessoas e máquinas. Isso estabeleceu um marco na história da tecnologia de segurança. Em pouco tempo, os relés de segurança PNOZ progrediram, tornando-se o relé de segurança mais utilizado no mundo inteiro. A marca PNOZ hoje é sinônimo de relés de segurança. PNOZ: o original!

O aperfeiçoamento contínuo de dispositivos simples até o relé de segurança modular myPNOZ e dos minicontroladores PNOZmulti configuráveis resultou no padrão mundial de segurança para máquinas.

O novo relé de segurança myPNOZ

Personalizado de acordo com as suas exigências pessoais e produzido para você também em pequenas quantidades. Você recebe seu relé de segurança myPNOZ pré-montado, configurado e testado. Tudo o que você precisa fazer é instalá-lo usando o plug-and-play. Mais fácil é impossível, certo?

Saiba mais.

Aposte no padrão da tecnologia de segurança: vantagens

  • certificação internacional
  • alta disponibilidade da instalação e curtos tempos de parada graças ao diagnóstico prático no aparelho
  • comissionamento mais rápido e fiação facilitada por aparelhos com terminais de conexão encaixáveis
  • soluções completas constituídas de aparelhos de avaliação, sistemas de sensores adequados e dispositivos de comando e de aviso
  • segurança máxima, até o nível de desempenho "e" conforme EN ISO 13849-1 e SIL CL 3 conforme EN IEC 62061
Vantagens dos relés de segurança PNOZ

Encontre o relé de segurança certo

Resumo das características dos nossos relés de segurança

Resumo das características dos nossos relés de segurança

Nossos relés de segurança se diferenciam por várias faixas de tensão de alimentação, pelo número de contatos de segurança e pelo número ou possibilidade de ocupação dos bornes. Saiba mais sobre as funções de um relé de segurança no artigo.
De acordo com as diferentes características e funcionalidades, nossos produtos podem ser classificados nos seguintes grupos:

myPNOZ

  • relé de segurança com lógica interna de combinação
  • criação individual no myPNOZ Creator
  • produção personalizada em lotes unitários
  • comissionamento rápido e simples

PNOZsigma

  • função máxima em tamanho mínimo
  • modos operacionais e tempos configuráveis
  • dimensionável com estrutura modular

PNOZ X

  • segurança para cada função
  • eletromecânico, isolado
  • com fonte de alimentação de energia universal

PNOZcompact

  • quadrado, simples, amarelo
  • ideal para fabricação de máquinas em série com grandes quantidades
  • função básica de uma aplicação de segurança

PNOZelog

  • fácil de conectar
  • sem desgaste
  • diagnóstico ampliado

Pouca manutenção graças a uma utilização cômoda

Pouca manutenção graças a uma utilização cômoda
  • Conexão de todos os cabos disponíveis comercialmente com ou sem terminal crimpado
  • fiação simples e rápida
  • possibilidade de conexão dupla por polo, abertura individual ou de ambos ao mesmo tempo (vantajoso durante a instalação ou alteração de fiação)
  • economia de tempo ao trocar os aparelhos, como não é necessária uma nova fiação não ocorrem erros de fiação
  • abertura separada para verificação da tensão
  • conector codificado para instalação fácil e à prova de confusão e uma elevada segurança de manuseio durante o serviço
  • sem necessidade de manutenção devido à força de aperto definida, ao contrário dos terminais de parafuso, eles não precisam ser apertados regularmente, sem custos de acompanhamento associados ao reaperto dos terminais
  • elevada segurança de contato também contra fortes vibrações e choques
  • é possível fazer o loop-through de potenciais sem problemas

Para cada aplicação, a solução de segurança ideal!

Além da clássica função de parada de emergência, atualmente os relés de segurança monitoram portas de proteção, barreiras de luz, bimanual, tapetes de segurança, muting, paradas, rotação e muitas outras funções de segurança.

 

 

 

Deseja obter mais informações? Continue lendo no capítulo 5.1! O compêndio de segurança em alemão oferece a você conhecimentos sobre a segurança de máquinas.

Compêndio de segurança
A clássica função de parada de emergência

Nosso portfólio de produtos: Comutadores de segurança
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
Vendas Internas

R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil

Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Abrir o formulário de contacto
Telefone:+ 55 11 11 4942-7013
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório