Serviços

Instalações seguras para a proteção ideal dos seus funcionários

Instalações seguras

Normas CENELEC, diretriz de segurança de máquinas, conformidade CE... temos uma visão geral desta selva de normas. Nós auxiliamos desde o planejamento do projeto e programação até a documentação e o processo de aprovação. Você também contar conosco para a criação da documentação técnica para as autoridades em conformidade com a aprovação.

Para este fim, adaptamos nossos serviços no campo de segurança e automação de máquinas para a indústria ferroviária.

Nós auxiliamos desde a análise até a implementação do seu novo conceito de segurança. Você recebe tudo de uma única fonte e não precisa mais se preocupar com o bem-estar de seus funcionários no futuro.

Avaliação de riscos criada individualmente e realizada sistematicamente

Como parte da avaliação de riscos, verificamos suas instalações de acordo com as normas nacionais ou internacionais aplicáveis. Para isso, consideramos as normas de segurança das máquinas, bem como da tecnologia metroferroviária, como CENELEC. Após identificar e avaliar os perigos existentes, você receberá uma recomendação nossa sobre onde você pode melhorar suas medidas de segurança e reduzir os perigos.

Mais sobre avaliação de riscos

Conceito de segurança

Conceito de segurança

A porta para seu sistema de lavagem só deve se abrir quando não houver nenhum trem no sistema. Da mesma forma, os postos sinalização só devem ser acessíveis ao pessoal autorizado ou as plataformas elevatórias devem permanecer seguras para cima se houver mecânicos por baixo. Nessas situações, nossos dispositivos de segurança fixos e móveis, bem como o comando seguro, garantem a segurança necessária. Além disso, nosso conceito de segurança inclui recomendações para o uso sensato da tecnologia de segurança, que criamos em conjunto.

Mais sobre o conceito de segurança

Projeto de segurança

Uma vez definido o conceito de segurança em conjunto, o implementamos no projeto de segurança. Isto significa que atribuímos componentes concretos às medidas planejadas e cuidamos da engenharia para você. Sempre levando em consideração as suas exigências. Naturalmente, também consideramos as normas atualmente aplicáveis.

Mais sobre o projeto de segurança

Projeto de segurança

Integração de sistema

Integração de sistema

Uma vez concluído o projeto de segurança, integramos todos os sistemas de segurança relevantes na sua planta. Assumimos o planejamento e o comando do projeto, adquirimos os componentes de segurança, bem como o sistema de comando e visualização e os instalamos. Em seguida, colocamos seu sistema em funcionamento e treinamos seu pessoal de manutenção. Portanto, você não precisa mais se preocupar com a tecnologia de segurança.

Mais sobre a integração do sistema

Validação de segurança

Uma validação de segurança mostra que você elevou seus sistemas operacionais ao estado atual da tecnologia de segurança e que está preparado em caso de perigo. Após a implementação de nossos sistemas, verificamos e avaliamos todas as medidas de segurança com base nas suas exigências de segurança. Como resultado, você preenche as exigências normativas. Verificamos tanto a fiação correta dos sensores e atuadores quanto as funções de software e hardware relevantes para a segurança. Você receberá de nós um relatório de teste completo com recomendações sobre as medidas necessárias.

Mais sobre validação de segurança

Validação de segurança

Mais informações
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
Contato Comercial

Telefone: Vendas (11 4942-7013) | Engenharia/Tech Support (11 4942-7032) Treinamento (11 4942-7015)
Email: vendas@pilz.com.br

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7032
Email: techsupport-br@pilz.com