Brasil | português

24 de mar de 2016

PNOZmulti 2 com conexão ao CC-Link

Para o sistema de comando configurável PNOZmulti 2, está disponível agora um outro módulo de barramento de campo para conectar ao CC-Link.

Para o sistema de comando configurável PNOZmulti 2, está disponível um módulo de barramento de campo para conectar ao CC-Link. Módulos de barramento de campo já existentes são o PROFIBUS, PROFINET, Modbus, CANopen, EtherNET/IP, EtherCAT e Powerlink. Sendo assim, o sistema de comando PNOZmulti é um sistema de comando que dispõe um amplo leque de opções de conexão. Entradas e saídas do módulo de barramento de campo são configurados na ferramenta de software PNOZmulti de modo tão fácil como para crianças.

Você pode aproveitar o módulo de barramento de campo para ler dados de diagnóstico e aplicar entradas e saídas virtuais para funções de automação. Se for necessário conectar o PNOZmulti a outro sistema de barramento de campo, isto pode ser feito sem problemas e sem alterar o programa. O módulo de barramento de campo pode ser substituído facilmente por outro módulo de barramento de campo correspondente.


Suas vantagens em um piscar de olhos

  • opções de aplicação em nível mundial por meio da conexão a todos os sistemas de barramento de campo convencionais
  • curtos tempos de parada e alta disponibilidade das máquinas por meio de diagnóstico prático e informações de comando
  • sinalização e controle bidirecional via módulos de barramento de campo
  • leitura simples de dados de diagnóstico e uso de entradas ou saídas virtuais para funções não seguras
  • substituição fácil de módulos de barramento de campo sem alteração do programa
  • solução de diagnóstico PVIS selecionável com um clique na ferramenta de software PNOZmulti Configurator
  • textos individuais do cliente podem ser integrados

Você está seguro com a aplicação dos sistemas de comando PNOZmulti 2 – o padrão de segurança mundial para todos os tipos de máquina.


Mais informações:

Módulo de barramento de campo PNOZ m ES CC-Link

Sistema de comando PNOZmulti 2
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
;