Brasil | português

13 de fev de 2015

PNOZmulti 2 - integração em redes PROFINET

Cada vez mais flexível - o módulo de comunicação PROFINET está disponível para o sistema de comando configurável PNOZmulti 2!

A partir de agora, o sistema de comando configurável PNOZmulti 2 pode ser expandido do lado esquerdo com um módulo de comunicação PROFINET. Assim, mais uma possibilidade de comunicação está disponível para o PNOZmulti 2, além de Ethernet/IP, CANopen, EtherCAT, Modbus TCP, Profibus-DP e Powerlink.

Como sistema aberto, o PNOZmulti 2 pode ser utilizado com flexibilidade em todos os setores, independentemente do comando operacional hierarquicamente superior.

 

Resumo de suas vantagens:

  • Possibilidade de conexão no PROFINET (IO Device)
  • sem colisões de dados devido à interface interligada
  • informações confortáveis de diagnóstico e comando para tempos de paralisação breves e alta disponibilidade das instalações
  • comunicação e controle bidirecional através do módulo de comunicação
  • ativação do conceito de diagnóstico PVIS no PNOZmulti Configurator, textos individuais do cliente também podem ser integrados

 

Esteja seguro com a aplicação do PNOZmulti 2 –  o padrão de segurança mundial para todos os tipos de máquina.


Outras informações:

Sistema de comando configurável PNOZmulti 2