Brasil | português

25 de abr de 2016

A nova barreira de luz tipo 3 PSENopt II

Com a nova geração PSENopt II, a Pilz oferece as primeiras barreiras de luz do tipo 3 para aplicações até PL d.

As primeiras barreiras de luz tipo 3 PSENopt II estão dimensionadas para aplicações da categoria de segurança PL d conforme IEC/EN 61496 e proporcionam segurança para os dedos e as mãos.

Utilização flexível e instalação rápida

As barreiras de luz PSENopt II podem ser instaladas de forma rápida e simples. A liberdade de zonas mortas permite a montagem flexível com segurança aumentada. Com resistência a impactos de 50 g, as PSENopt II são extremamente robustas e, por isso, adequadas para o dia a dia na indústria. Por meio dos LEDs, o usuário pode avaliar as causas mais importantes responsáveis pela parada da máquina e as falhas do sistema. Assim são minimizados tempos de parada.


Solução completa de um só fornecedor

Em combinação com a tecnologia de comando da Pilz, as PSENopt II oferecem uma solução completa segura e econômica para a sua instalação. Com o conector de 5 pinos, elas podem ser conectadas diretamente ao PDP 67. Além disso, está disponível um grande número de acessórios compatíveis.

Resumo das vantagens:

• Barreira de luz tipo 3 para aplicações até PL d
• Proteção dos dedos e das mãos
• Resistência a impactos de 50 g para utilização no dia a dia severo da indústria
• Liberdade de zonas mortas e montagem flexível
• Diagnóstico prático por meio de LEDs para minimizar tempos de parada
• Reset automático
• Acessório compatível
• Conexão compatível com PDP 67
• Solução completa com tecnologia de controle da Pilz


Mais informações:

Barreira de luz PSENopt II

Barreira de luz PSENopt II para aplicações até PL d