Travamento seguro e bloqueio seguro em um mesmo produto com o novo sistema de porta de proteção PSENmlock.
21 de abr de 2016
Travamento seguro e bloqueio seguro – novo sistema de porta de proteção PSENmlock
O novo Sistema de porta proteção PSENmlock oferece travamento seguro e bloqueio seguro em um mesmo produto. O bloqueio é possibilitado por meio do comando do bloqueio no modo dois canais. Desse modo, o interruptor é adequado principalmente para máquinas com tempo de operação por inércia perigoso, em que é requerido um bloqueio seguro até a categoria de segurança PL d ou PL e.
Diagnóstico prático para o usuário:
para um diagnóstico de boa visualização em estado montado, o PSENmlock possui LEDs em três lados da carcaça. O atuador instalado de modo flexível também proporciona uma alta compensação da tolerância – mesmo em portas que cedem.
Longa vida útil e baixo consumo de energia
A sua robustez mecânica e a carcaça resistente favorecem uma longa vida útil. O bloqueio livre de tensão proporcionado por um ímã biestável reduz o consumo de energia.
Resumo das vantagens:
- Segurança absoluta:
- Bloqueio seguro até PL e
- Travamento seguro até PL e
- Alta força de bloqueio de 7.500 N
- Diagnóstico de boa visibilidade: LEDs em 3 lados da carcaça
- Forma construtiva compacta: entre outros, adequada para todos os perfis de construção de 40 mm
- Longa vida útil: carcaça resistente e robustez mecânica
- Sem ativação involuntária do bloqueio graças ao bloqueio contra rearme integrado
- Atuador de instalação flexível: alta compensação da tolerância – também no caso de portas que cedem
Mais informações:

Pilz do Brasil Automação Segura
Av. Piraporinha, 521 - Planalto CEP: 09891-001
São Bernardo do Campo - SP
Brazil
Telefone: +55 11 4126-7290
Email: pilz@pilz.com.br